Browse News Categories
/Project/Automation Specialty/Portescap/Portescap/News/pc-launches-30eca64-brushless-dc
首款用于外科手术手持工具市场的无刷无槽电机
作为全球微型运动解决方案的领先供应商,Portescap 推出了 30ECA64 Ultra EC无刷直流电 机,这种可高温高压消毒型电机经过优化,可助力外科手术大骨矫形应用的成功。 30ECA64 是 Portescap 著名的优质大骨外科手术电机 (B1112A4) 的辅助产品,极具成本效 益。这是 Portescap 面向外科手术手持工具市场推出的首款无刷无槽产品。
30ECA64 有通孔式和非通孔式两种款式,空心轴款式具有 4.7 mm 的通孔结构,适用于大 型 K 线。
该电机采用可高温高压消毒设计,能够承受高达 500+ 次消毒循环,可提供高达 110 mNm 的高连续扭矩。其直径 30 mm,长度 64 mm,加之 256g 的总重量,可确保在小巧轻便的 封装中实现清洁可控的切割。
30ECA64 电机非常适合电池供电的外科手术手持工具应用,尤其是大型骨钻、骨铰刀和骨 锯等大骨矫形应用。对于那些希望从有刷直流技术转向无刷直流技术的用户来说,该电机 是理想选择。