相关产品
16DCP Athlonix 石墨有刷直流微型电机
16DCP Athlonix - 石墨
凭借结合铝镍钴磁铁和碳刷换向器的新设计,16DCP Athlonix 有刷直流微型电机能在一个非常紧凑的封装中提供超过 2.42 mNm 的连续扭矩。16DCP Athlonix 提供优化性价比解决方案,是各种广泛应用的理想之选。
产品亮点
- 空心杯构造
- 铝镍钴磁铁
- 碳刷换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 16DCP 26G1/G2 106P | 16DCP 26G1/G2 107P | 16DCP 26G1/G2 205E | 16DCP 26G1/G2 205P | 16DCP 26G1/G2 208P | 16DCP 26G1/G2 209E | 16DCP 26G1/G2 211P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 2.22 | 1.83 | 2.93 | 1.53 | 0.73 | 1.11 | 0.38 |
最大连续电流 (A) | 0.12 | 0.15 | 0.09 | 0.18 | 0.38 | 0.24 | 0.72 |
最大连续转矩 (mNm) | 2.19 | 2.37 | 2.28 | 2.42 | 2.37 | 2.25 | 2.34 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 0.33 |
机械时间常数 (ms) | 24.89 | 24.92 | 28.15 | 24.95 | 25.27 | 28.31 | 26.42 |
电机调节 (10³/Nms) | 288 | 250 | 267 | 240 | 250 | 273 | 256 |
空载电流,典型值 (mA) | 13.2 | 16 | 10 | 19.1 | 40.1 | 26.3 | 77.2 |
空载速度 (rpm) | 8684 | 9184 | 7489 | 7179 | 7543 | 7358 | 7210 |
标称电压 (V) | 21 | 18 | 24 | 12 | 6 | 9 | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 0.87 | 1 | 1.06 | 1.04 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 12.248 | 14.104 | 14.951 | 14.741 | 14.325 | 14.686 | 14.6 |
扭矩常数 (mNm/A) | 21.21 | 17.45 | 27.94 | 14.65 | 6.98 | 10.63 | 3.63 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 3 | 2.47 | 3.96 | 2.08 | 0.99 | 1.5 | 0.51 |
重量 (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重量 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 51 | 55 | 50 | 51 | 51 | 49 | 50 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
输出功率 (W) | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 3.16 | 3.85 | 2.94 | 3.14 | 3.16 | 2.82 | 2.95 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 0.45 | 0.55 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.4 | 0.42 |
热阻 (Ohm) | 129.47 | 76.12 | 208.15 | 51.46 | 12.16 | 30.82 | 3.37 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16DCP Athlonix - Graphite 规格 | 规格 | ||
16DCP Athlonix - Graphite drawing | 2D 图纸 | ||
16DCP Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 图纸 |