相关产品
17DCT Athlonix 稀有金属有刷直流微型电机
17DCT Athlonix - 稀有金属
Athlonix 17DCT 高扭矩电机专门定制用于苛刻要求应用。这些有刷直流微型电机能提供高达 6.14 mNm 的高扭矩,内装钕磁铁。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁
- 稀有金属换向器
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
部件号 | 17DCT 26P1/P2 107P | 17DCT 26P1/P2 205E | 17DCT 26P1/P2 205P | 17DCT 26P1/P2 207P | 17DCT 26P1/P2 208P | 17DCT 26P1/P2 209E | 17DCT 26P1/P2 209P | 17DCT 26P1/P2 211P | 17DCT 26P1/P2 216P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
电机直径 (mm) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 3.65 | 5.85 | 3.07 | 1.78 | 1.46 | 2.23 | 1.17 | 0.76 | 0.38 |
最大连续电流 (A) | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.35 | 0.44 | 0.28 | 0.55 | 0.84 | 1.63 |
最大连续转矩 (mNm) | 6.01 | 5.82 | 6.15 | 5.93 | 6.04 | 5.76 | 6.06 | 6.03 | 5.82 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.85 | 0.82 | 0.87 | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.86 | 0.85 | 0.82 |
机械时间常数 (ms) | 6.22 | 7.04 | 6.23 | 6.25 | 6.27 | 7.06 | 6.3 | 6.41 | 7.01 |
电机调节 (10³/Nms) | 62 | 67 | 60 | 64 | 62 | 68 | 61 | 62 | 67 |
空载电流,典型值 (mA) | 2.6 | 1.6 | 3.1 | 5.3 | 6.4 | 4.2 | 8 | 12.3 | 24.7 |
空载速度 (rpm) | 9800 | 8145 | 7769 | 8358 | 8158 | 8030 | 7645 | 7842 | 7838 |
标称电压 (V) | 36 | 48 | 24 | 15 | 12 | 18 | 9 | 6 | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 1 | 1.06 | 1.04 | 0.97 | 1.01 | 1.04 | 1.02 | 1.03 | 1.05 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.104 | 14.951 | 14.741 | 13.766 | 14.325 | 14.686 | 14.504 | 14.6 | 14.898 |
扭矩常数 (mNm/A) | 34.89 | 55.88 | 29.31 | 17.03 | 13.96 | 21.25 | 11.16 | 7.26 | 3.63 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 4.94 | 7.91 | 4.15 | 2.41 | 1.98 | 3.01 | 1.58 | 1.03 | 0.51 |
重量 (g) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
重量 (oz) | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 86 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
输出功率 (W) | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 4.6 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 16.43 | 12.8 | 13.61 | 13.62 | 13.8 | 12.36 | 13.03 | 13.21 | 12.32 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 2.33 | 1.81 | 1.93 | 1.93 | 1.95 | 1.75 | 1.85 | 1.87 | 1.74 |
热阻 (Ohm) | 76.02 | 208.05 | 51.36 | 18.62 | 12.06 | 30.72 | 7.66 | 3.27 | 0.88 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17DCT Athlonix - Precious Metal 规格 | 规格 | ||
17DCT Athlonix - Precious Metal drawing | 2D 图纸 | ||
17DCT Athlonix - Precious Metal 3D drawing | 3D 图纸 |