相关产品
22DCT Athlonix - 石墨有刷直流高扭矩电机
22DCT Athlonix - 石墨
22DCT 是 Athlonix DCT 电机系列的最新成员,配有钕磁铁。 22DCT Athlonix 微型直流电机配有石墨换向器,可提供高达 13.29 mNm 的扭矩和最佳性价选择。
产品亮点
- 无铁芯结构
- 钕磁铁
- 石墨换向器
- 电刷寿命长
- 设计紧凑
- 可提供各种绕组
- REE 绕组可降低电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 22DCT 32G1 135P 1 | 22DCT 32G1 209E 1 | 22DCT 32G1 211E 1 | 22DCT 32G1 212E 1 | 22DCT 32G1 215E 1 | 22DCT 32G1 216E 1 | 22DCT 32G1 220E 1 | 22DCT 32G1 224E 1 | 22DCT 32G1 225P 1 | 22DCT 32G1 226E 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
电机直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.54 | 7.36 | 4.82 | 4.26 | 2.79 | 2.69 | 1.98 | 1.47 | 0.7 | 1.27 |
最大连续电流 (A) | 1.96 | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.44 | 0.48 | 0.69 | 0.94 | 1.78 | 1.08 |
最大连续转矩 (mNm) | 9.65 | 11.14 | 11.2 | 11.28 | 11.34 | 11.87 | 12.59 | 12.75 | 11.48 | 12.61 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.37 | 1.58 | 1.58 | 1.6 | 1.61 | 1.68 | 1.78 | 1.81 | 1.63 | 1.79 |
机械时间常数 (ms) | 9.38 | 6.64 | 6.66 | 6.68 | 6.75 | 6.78 | 6.96 | 7.28 | 8.66 | 7.51 |
电机调节 (10³/Nms) | 19 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 14 | 11 |
空载电流,典型值 (mA) | 87.3 | 6.4 | 9.8 | 11.1 | 16.9 | 17.5 | 23.8 | 32 | 67.1 | 37.1 |
空载速度 (rpm) | 5475 | 6461 | 7405 | 5569 | 8538 | 6637 | 6014 | 8106 | 8490 | 7045 |
标称电压 (V) | 3 | 48 | 36 | 24 | 24 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 |
转子惯量 (gcm²) | 4.9 | 4.56 | 4.63 | 4.7 | 4.81 | 5.27 | 6.06 | 6.49 | 6.32 | 6.57 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 69.365 | 64.614 | 65.559 | 66.545 | 68.08 | 74.643 | 85.822 | 91.896 | 89.398 | 92.974 |
扭矩常数 (mNm/A) | 5.16 | 70.27 | 46.04 | 40.71 | 26.65 | 25.68 | 18.9 | 14.05 | 6.7 | 12.12 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.73 | 9.95 | 6.52 | 5.76 | 3.77 | 3.64 | 2.68 | 1.99 | 0.95 | 1.72 |
重量 (g) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
重量 (oz) | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 77 | 81 | 83 | 80 | 84 | 83 | 83 | 85 | 84 | 84 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
输出功率 (W) | 3.7 | 5.7 | 6.9 | 4.8 | 8.3 | 6.4 | 6.1 | 9 | 8.4 | 7.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 29.93 | 46.53 | 53.9 | 41.07 | 63.66 | 54.06 | 54.87 | 75.73 | 64.83 | 64.48 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 4.24 | 6.59 | 7.63 | 5.82 | 9.02 | 7.66 | 7.77 | 10.72 | 9.18 | 9.13 |
热阻 (Ohm) | 0.51 | 71.8 | 30.49 | 23.53 | 9.98 | 8.48 | 4.1 | 2.21 | 0.62 | 1.68 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22DCT Athlonix - Graphite 规格 | 规格 | ||
22DCT Athlonix - Graphite drawing | 2D 图纸 | ||
22DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 图纸 |