部件号 | 16BHS 2A E .01 | 16BHS 2A L .01 | 16BHS 2A P .01 | 16BHS 2A T .01 |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 | -30 to +80 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 | -22 to +176 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 | -40 to +80 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 | -40 to +176 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 5.62 | 5.62 | 5.62 | 5.62 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 25 | 25 | 25 | 25 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.19 | 0.84 | 0.65 | 0.34 |
滚珠轴承预加载 (N) | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大连续电流 (A) | 0.33 | 0.44 | 0.64 | 1.24 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大连续转矩 (mNm) | 3.8 | 3.6 | 4 | 4 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.54 | 0.51 | 0.57 | 0.57 |
电气时间常数 (ms) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
相间电感 (mH) | 1.17 | 0.66 | 0.32 | 0.08 |
相间内阻 (Ohm) | 29.3 | 16.5 | 7.9 | 2.1 |
机械时间常数 (ms) | 11.8 | 13.2 | 10.7 | 10.3 |
电机常数 (mNm/W½) | 2.1 | 2 | 2.2 | 2.2 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.3 | 0.28 | 0.31 | 0.31 |
电机调节 (10³/Nms) | 225.5 | 251.5 | 205.5 | 192.8 |
最大电机速度 (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
空载电流,典型值 (mA) | 55 | 75 | 112 | 235 |
空载速度 (rpm) | 8740 | 12740 | 17100 | 33770 |
标称电压 (V) | 12 | 12 | 12 | 12 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7.081 | 7.081 | 7.081 | 7.081 |
热阻(无槽) (°C/W) | 22 | 22 | 22 | 22 |
热时间常数 (s) | 520 | 520 | 520 | 520 |
扭矩常数 (mNm/A) | 11.4 | 8.1 | 6.2 | 3.3 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.61 | 1.15 | 0.88 | 0.47 |
重量 (g) | 33 | 33 | 33 | 33 |
重量 (oz) | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
最大连续速度 (rpm) | 10900 | 15900 | 21300 | 42200 |
极数 | 2 极 | 2 极 | 2 极 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16BHS 2-wires 规格 | 规格 | ||
16BHS 2-wires drawing | 2D 图纸 | ||
16BHS 2-wires 3D drawing | 3D 图纸 | ||
About Brushless DC Motors (文件资料) | 文件资料 | ||
Timing Relationship in Brushless DC Motors (diagram: CN) | 文件资料 |