相关产品
22ECT82 Ultra EC 无刷无槽直流电机
22ECT82 Ultra EC
22ECT Ultra EC的尺寸设计非常紧凑,与此同时能够提供超高扭矩。最大的功率出现在10k到20k rpm之间,22ECT在中高转速区间做了特定的优化以保证高连续力矩。与尺寸接近的其他无刷直流微电机相比,这款22ECT电机在整个配合减速箱使用的低速范围内有能力提供高2倍的连续力矩。
产品亮点
- 小尺寸,2种标准长度
- 专利技术的线圈设计,高效率
- 同DC电机相比,获取类似或者更高的力矩,同时拥有更长的使用寿命。
- 使用4极设计,在这个尺寸的无刷直流电机中拥有最好的力矩能力。
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 集成式的温度传感器
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
-
部件号 | 22ECT82 10B 6 | 22ECT82 10B 9 | 22ECT82 10B 15 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
电机直径 (mm) | 22 | 22 | 22 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 45 | 45 | 45 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.3 | 1.96 | 3.22 |
滚珠轴承预加载 (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最大连续电流 (A) | 7.9 | 5.3 | 3.2 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 104 | 104 | 104 |
最大连续转矩 (mNm) | 98.4 | 98.8 | 98.3 |
最大连续转矩 (oz-in) | 13.93 | 13.99 | 13.92 |
电气时间常数 (ms) | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.015 | 0.034 | 0.094 |
相间内阻 (Ohm) | 0.13 | 0.27 | 0.73 |
线间电阻 (Ohm) | 0.16 | 0.3 | 0.76 |
机械时间常数 (ms) | 1.12 | 1.02 | 1.01 |
电机常数 (mNm/W½) | 35.8 | 35.9 | 36 |
电机常数 (oz-in/W½) | 5.07 | 5.08 | 5.1 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.85 | 0.77 | 0.77 |
最大电机速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
空载电流,典型值 (mA) | 435 | 250 | 130 |
空载速度 (rpm) | 18550 | 12390 | 7800 |
标称电压 (V) | 24 | 24 | 24 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 13.17 | 13.17 | 13.17 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 186.503 | 186.503 | 186.503 |
热阻(无槽) (°C/W) | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 | 1.4 / 8.2 |
热时间常数 (s) | 1140 | 1140 | 1140 |
扭矩常数 (mNm/A) | 12.39 | 18.68 | 30.79 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.75 | 2.64 | 4.36 |
重量 (g) | 174 | 174 | 174 |
重量 (oz) | 6.14 | 6.14 | 6.14 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大连续速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
极数 | 4 极 | 4 极 | 4 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT82 Ultra EC 规格 | 规格 | ||
22ECT82 Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
22ECT82 Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 | ||
22ECT Ultra EC (文件资料) | 文件资料 | ||
Ultra EC Brochure (文件资料) | 文件资料 |