相关产品
30ECT64 Ultra EC 无刷无槽直流电机
30ECT64 Ultra EC
ECT 系列高性能 Ultra EC 电机经过优化设计,可承受严峻的往复性作业要求。这款四极 30ECT64 无刷电机可提供超高连续和峰值扭矩,同时可保持平稳的运行和长久的使用寿命。30ECT64 适用于电动手持工具和工业市场中的大多数应用,可提高使用寿命和可靠性。
产品亮点
- 四极无槽电机
- 带有霍尔数字传感器
- 提供两种标准长度
- 超高扭矩,延长使用寿命
- 优化散热性能,应对重复性的峰值负荷
- 嵌入式温度探头
- 激光焊接前法兰
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 编码器组合:磁性、绝对值型、正余弦波增量型
- 高速版本(30ECT HS)
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 轴长和直径(最大外径 7mm)
- 不带霍尔传感器
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
-
部件号 | 30ECT64 10B 7 | 30ECT64 10B 11 | 30ECT64 10B 14 | 30ECT64 10B 4 |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.181 | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
电机直径 (mm) | 30 | 30 | 30 | 30 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 134 | 134 | 134 | 134 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.1 | 1.74 | 2.14 | 0.63 |
滚珠轴承预加载 (N) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
最大连续电流 (A) | 12.9 | 8.1 | 6.5 | 22.8 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 187 | 187 | 187 | 187 |
最大连续转矩 (mNm) | 136 | 134 | 133 | 137 |
最大连续转矩 (oz-in) | 19.26 | 18.98 | 18.83 | 19.4 |
电气时间常数 (ms) | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.015 | 0.036 | 0.058 | 0.005 |
相间内阻 (Ohm) | 0.064 | 0.162 | 0.252 | 0.02 |
线间电阻 (Ohm) | 0.079 | 0.177 | 0.267 | 0.035 |
机械时间常数 (ms) | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
电机常数 (mNm/W½) | 41.8 | 41.2 | 40.8 | 42.5 |
电机常数 (oz-in/W½) | 5.92 | 5.83 | 5.78 | 6.02 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.57 | 0.59 | 0.6 | 0.55 |
最大电机速度 (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 |
空载电流,典型值 (mA) | 575 | 425 | 300 | 1.1 |
空载速度 (rpm) | 21930 | 21150 | 22425 | 28550 |
标称电压 (V) | 24 | 36 | 48 | 18 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 28 | 28 | 28 | 28 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 396.513 | 396.513 | 396.513 | 396.513 |
热阻(无槽) (°C/W) | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 | 0.9 / 7 |
热时间常数 (s) | 1327 | 1327 | 1327 | 1327 |
扭矩常数 (mNm/A) | 10.54 | 16.62 | 20.48 | 6.02 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.49 | 2.35 | 2.9 | 0.85 |
重量 (g) | 263 | 263 | 263 | |
重量 (oz) | 9.28 | 9.28 | 9.28 | |
绕组最高允许温度 (°C) | 150 | 150 | 150 | 150 |
绕组最高允许温度 (°F) | 302 | 302 | 302 | 302 |
最大连续速度 (rpm) | 30000 | 30000 | 30000 | |
极数 | 4 极 | 4 极 | 4 极 | 4 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT64 Ultra EC 规格 | 规格 | ||
30ECT64 Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
30ECT64 Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Industrial Power Tools (文件资料) | 文件资料 | ||
Ultra EC Brochure (文件资料) | 文件资料 |