B0912N1016 大型整形外科骨锯/铰刀 无刷直流微电机
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N1016)
小骨电机(9.6V), 0.9 英寸有槽无刷直流电机,可为肢体手术(如手腕或踝关节)的钻孔或锯切应用提供最佳扭矩和转速。针对消毒环境下的高可靠性应用,Portescap 专门研发出外科领域的微电机系列。
产品亮点
- 优化用于电动外科设备
- 适用于需要超过 1000 次消毒次数的应用
- 高扭矩、高速设计优化用于小骨/肢体手术
- 震动小
- 高效
- 小尺寸结构可获得更好的人体工程学工具
- 设计用于 9.6V 电源电压 - 可用于其他电压,以获得预期性能
部件号 | B0912N1016 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.872 |
电机直径 (mm) | 22.15 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 8.5 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 37.81 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.248 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 112.5 |
电气时间常数 (ms) | 0.23 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.009 |
线间电阻 (Ohm) | 0.04 |
机械时间常数 (ms) | 2.63 |
电机常数 (mNm/W½) | 11.84 |
电机常数 (oz-in/W½) | 1.68 |
电机调节 (10³/Nms) | 7121.37 |
空载电流,典型值 (mA) | 1053 |
空载速度 (rpm) | 38633 |
标称电压 (V) | 9.6 |
优化方向 | 双向 |
热时间常数 (s) | 926 |
扭矩常数 (mNm/A) | 2.37 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.34 |
重量 (g) | 145 |
重量 (oz) | 5.11 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 155 |
环境温度 (°F) | 311 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 14.48 |
连续堵转转矩 (mNm) | 29.4 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 4.16 |
峰值转矩 (mNm) | 564.6 |
峰值转矩 (oz-in) | 80 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 39.5 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 175.6 |
比率 | - |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Small Bone Motor (B0912N1016) 规格 | 规格 | ||
Small Bone Motor (B0912N1016) drawing | 2D 图纸 | ||
Small Bone Motor (B0912N1016) 3D drawing | 3D 图纸 |