相关产品
R32 滚珠轴承微电机齿轮箱
R32 (滚珠轴承)
我们的 R32 是一种采用行星布局的全金属齿轮箱,适用于需要在较小外壳内提供高扭矩的应用场合。由于其回差小,这种减速器特别适合用于满足各种应用场合的精密运动要求。除了行星齿轮系的优点外,其独特的轴承系统还提供了高强度,适合用于径向负荷较高的应用场合。
产品亮点
- 欲了解更多参数资料,请通过资源中心下载完整参数规格表
- 以有竞争力的价位提供高精度性能
- 减速比范围为 5.75:1 到 1090:1
- 额定扭矩 4.5 Nm
- 紧凑的设计
- 可针对应用需求进行定制
- 提供滑动轴承和滚珠轴承选项
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 特种润滑剂
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
部件号 | R32-2R-0-5.75 | R32-2R-0-17.4 | R32-2R-0-24 | R32-2R-0-33 | R32-2R-0-72.3 | R32-2R-0-99.8 | R32-2R-0-138 | R32-2R-0-190 | R32-2R-0-301 | R32-2R-0-416 | R32-2R-0-574 | R32-2R-0-792 | R32-2R-0-1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 | 1.2576 |
电机直径 (mm) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
最大连续转矩 (mNm) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
重量 (g) | 124 | 145 | 145 | 145 | 175 | 175 | 175 | 175 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
重量 (oz) | 4.37 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |
比率 | 5.75 | 17.4 | 24 | 33 | 72.3 | 99.8 | 138 | 190 | 301 | 416 | 574 | 792 | 1090 |
效率 | 80 | 75 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均齿隙(0.3 Nm时)(度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平均齿隙(无负荷时)(度) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大轴向力 (lbs) | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 | 33.75 |
最大轴向力 (N) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
长度 (in) | 1.25 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
长度 (mm) | 32 | 38 | 38 | 38 | 44 | 44 | 44 | 44 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
齿轮箱级数 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大压配力 (lbs) | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 | 1112.5 |
最大压配力 (N) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (lbs) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (N) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
最大推荐输入速度 (rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
最大静态转矩 (Nm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大静态转矩 (oz-in) | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 | 2832 |
旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
轴向间隙 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
径向间隙 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R32 规格 | 规格 | ||
R32 drawing | 2D 图纸 | ||
R32 3D drawing | 3D 图纸 | ||
R32-0-17.4 3D Drawing | 3D 图纸 | ||
R32-0-72.3 3D Drawing | 3D 图纸 | ||
R32-0-99.8 3D Drawing | 3D 图纸 | ||
R32-0-416 3D Drawing | 3D 图纸 |