相关产品
35L048B 微型永磁步进电机
35L048B
35L048B 使用 35 mm 的尺寸提供高达 4.0 oz-in (28 mNm) 的保持转矩,特别适合高转矩应用场合。每转 48 步,所以步进角为 7.5 度,提高了位置分辨率。可提供单极或双极设计的 5 V 或 12 V 绕组。
产品亮点
- 优异的开环控制 - 不需要编码器
- 数字控制 - 易于与微处理器结合使用
- 高成本效率 - 紧凑的设计、集成成本低
- 免维护 - 无电刷磨损
- 可提供单极和双极绕组
可用的定制
- 滚珠轴承、离合电磁铁、减音器
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 磁铁 - 能够提供高扭矩或降低定位扭矩水平
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 小齿轮和齿轮
- 配线 - 连接器、引线长度、热缩管
部件号 | 35L048B1B | 35L048B1U | 35L048B2B | 35L048B2U |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
电机直径 (mm) | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
符合标准 | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS |
步进角 (度) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
每转步数 | 48 | 48 | 48 | 48 |
工作环境温度范围 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
工作环境温度范围 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
标称电压 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
转子惯量 (gcm²) | 4 | 4 | 4 | 4 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.021 |
重量 (g) | 88 | 88 | 88 | 88 |
重量 (oz) | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
绝对精度(2 相通电,全步模式)(度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
线圈最高允许温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
线圈最高允许温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
定位转矩 (mNm) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
定位转矩 (oz-in) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
绝缘电压 (VAC) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) |
最小保持转矩 (mNm) | 28 | 25 | 28 | 25 |
最小保持转矩 (oz-in) | 4 | 3.5 | 4 | 3.5 |
每相电感,典型值 (mH) | 15 | 7.8 | 72 | 40 |
绝缘电阻(500 VDC 条件下) (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每相额定电流 (A) | 0.45 | 0.45 | 0.19 | 0.19 |
每相电阻,± 10% (Ohm) | 11 | 11 | 64 | 64 |
绕组相 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 |
导线 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35L048B 规格 | 规格 | ||
35L048B drawing | 2D 图纸 | ||
35L048B 3D drawing | 3D 图纸 |