35DBM-L 直线步进电机
35DBM-L
35DBM-L 是一款大功率贯通轴式微型线性电机,在 35 mm 机架内提供高达 112 N 的线性力。
产品亮点
- 适合输出需要的大连续线性力
- 数字控制 - 易于配用微处理器
- 成本效益 - 紧凑设计,集成成本低
- 寿命长 - 球轴承设计
- 贯通轴式设计
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 较长/较短行程长度
- 磁铁 - 产生较大的线性力或较小的制动力
- 降低或增加制动力来适合具体应用
- 螺杆 - 公制或英制末端,长度
- 特制法兰、连接器、运动终点检测传感器
- 配线 - 连接器、引线长度、热缩管
部件号 | 35DBM10D1B-L | 35DBM10D2B-L | 35DBM10D3B-L | 35DBM20D1B-L | 35DBM20D2B-L | 35DBM20D3B-L |
---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 |
电机直径 (mm) | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 | 35.94 |
符合标准 | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS |
每转步数 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
工作环境温度范围 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
工作环境温度范围 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
标称电压 (V) | 5 | 12 | 2.5 | 5 | 12 | 2.5 |
重量 (g) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
重量 (oz) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
线圈最高允许温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
线圈最高允许温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
绝缘电压 (VAC) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) |
每相电感,典型值 (mH) | 9.5 | 51.4 | 2.4 | 9.5 | 51.4 | 2.4 |
绝缘电阻(500 VDC 条件下) (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每相电阻,± 10% (Ohm) | 10 | 58 | 2.5 | 10 | 58 | 2.5 |
绕组相 | 双极 | 双极 | 双极 | 双极 | 双极 | 双极 |
最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 112 | 112 | 112 | |||
最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 403 | 403 | 403 | |||
最小保持力(额定电流下)(0.002 英寸(0.058 毫米)时)/步长 (N) | 70 | 70 | 70 | |||
最小保持力(额定电流下)(0.002 英寸(0.058 毫米)时)/步长 (oz) | 252 | 252 | 252 | |||
最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 40 | 40 | 40 | |||
最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 144 | 144 | 144 | |||
最小保持力(未通电)(0.002 英寸(0.0508 毫米)时)/步长 (N) | 10 | 10 | 10 | |||
最小保持力(未通电)(0.002 英寸(0.0508 毫米)时)/步长 (oz) | 36 | 36 | 36 | |||
输入电源 (W) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
直线行程精度 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 |
每相额定电流,1 相通电 (A) | 0.71 | 0.29 | 1.41 | 0.71 | 0.29 | 1.41 |
行程长度,典型值 (in) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
行程长度,典型值 (mm) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
导线 | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #26, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35DBM-L 规格 | 规格 | ||
35DBM-L drawing | 2D 图纸 | ||
35DBM-L 3D drawing | 3D 图纸 |