有刷直流减速电机
每一种应用场合都有特定的速度和扭矩要求。 当负荷要求低速高扭矩时,使用能够提供所需扭矩的大型直流电机是不理想的,而且系统效率也会比较低。 在这种情况下,更好的解决方案是引入带有齿轮装置的 微型直流电机 ,从而使电机适应对速度、扭矩或惯量有要求的负荷。 直流电机和齿轮箱总成,或 高扭矩直流减速电机是一种经济的解决方案,将提供更高的效率。
使用正齿轮的 微型减速电机 在有最大电流限制的应用场合中具有优势,在这些应用中,较低的输入摩擦和高效率至关重要。 品种丰富的 Portescap 正齿轮箱特别适合我们的电机产品,覆盖了所有电机直径。 我们的正齿轮箱与我们的有刷直流无芯电机可以组合起来为需要高扭矩的应用场合提供一种单一的、工厂集成的解决方案。 由于其正齿轮系布局,这种微型直流减速电机能够沿着与电机相同的轴线提供输出。 我们的有刷直流减速电机的固有设计提高了整体效率,减低了噪音,从而使包括医疗泵、安全检修和马达盒在内的广泛应用场合受益。 另外,Portescap 行星小型直流减速电机的主要优点是额定扭矩高、每齿轮系减速比高,并采用了优质复合材料。 Portescap 高速行星无刷直流减速电机产品适合用在带铁芯绕组的无刷电机上。 这种齿轮箱允许的输入速度为 10,000 到 70,000 rpm,输出速度为 1,000 rpm 的数倍。 这可以使电机齿轮箱单元的外形尺寸较小,并能提供极高的速度和扭矩值。
- 我们的 BA16 齿轮箱是正齿轮和行星齿轮的一种混合技术,能够提供较高功率密度,同时优化效率,适用于 小型直流电机。 由于其固有设计,这种齿轮箱被广泛用于要求低噪音的应用场合。
- M22 齿轮箱是一种采用行星布局的模块式设计,适用于需要在较小外壳内提供中高扭矩的应用场合。 M22 齿轮箱特别适合对性价比有要求的应用场合。 全金属齿轮箱采用行星布局,适用于需要在较小外壳内提供高扭矩的应用场合。 由于其回差小,这种减速器特别适合用于满足各种应用场合的精密运动要求。 除了行星齿轮系的优点外,其独特的轴承系统还提供了高强度,适合用于径向负荷较高的应用场合。
- 我们的 22N78 Athlonix 和 R22 微型直流减速电机组合可用于为外骨骼应用提供动力,这些应用场合需要电机有高扭矩和精度才能在坐姿或爬楼梯等负荷条件下工作。 同样,我们的微型直流减速电机组合也被用于其他类似的应用场合,如活检系统和实验室自动化。