32BF 无刷无槽直流电机采用 6 个自支撑无铁芯线圈。 32BF 微型电机具有长寿命、优异的速度和位置控制以及平稳的转动。 该电机采用盘式磁铁设计,无铁损,具有扁平形状。 32BF NuvoDisc 微型无刷电机设计紧凑,并具有可满足多种需求的定制选项。 Portescap 的小型无刷电机是众多应用场合的理想解决方案。
PORTESCAP 的小型无刷电机
•16BHS 2 线 无刷无槽直流电机:
这种电机采用自支撑圆筒形空心杯线圈,这种线圈是采用与我们的空心杯直流电机相同的绕组技术制成的。 这种小型 无刷直流电机 以高速低铁损为基础,效率高,同时设计紧凑。 16BHS 具有长寿命、优异的速度和位置控制以及平稳的转动等优点,可用于呼吸和通风设备、临床诊断、微型泵和阀门等应用场合。
•22ECS60 微型无刷直流电机:
它是我们 ULTRA EC™ 系列的一部分,采用全新的专有磁铁设计。 这是一款 小型无刷电机,采用我们专有的 U 线圈技术制作。 这种新型线圈是微型无刷直流电动机卓越性能的关键,包括更小的铁损、更高的效率以及更低的运行温度。 与使用常规线圈设计的相同大小电机相比,这种独特的线圈设计可让两极电机提供高出 30% 的扭矩。 典型应用场合包括牙科手持工具、药物分配装置和呼吸器。
•22ECT60 微型无刷直流电机:
我们 ULTRA EC 系列的另一款电机是 22ECT60,专门针对中低速高连续扭矩进行了优化,更优化 10000 到 20000 rpm 之间的功率。 在整个低速范围内,这种电机能够提供比同等尺寸的类似 BLDC 电机大 1 倍的连续转矩。 这种电机在仿真机器人、手术机器人应用以及座椅驱动方面非常出色。
•32BF nuvoDisc 小型无刷无槽直流电机:
这种电机采用 6 个自支撑无铁芯线圈。 它采用无槽设计,有 8 个极,薄型,效率高,三相运作。 这种扁平电机的应用场合包括医疗设备、条形码扫描仪、介质处理和土地测量设备。
•4.2K RPM 关节镜关节刨削器电机 :
该型电机是一种小型无刷直流电机,适合用于在诸如髋、膝和肩关节等关节微创手术过程中用到的电动手术手持工具。 Portescap 用于手术动力应用的微电机被设计拥有在高温高压灭菌条件下的高可靠性。
•耳鼻喉显微清创器 电机(又称耳鼻喉刨削器):
该型电机设计到位,其扭矩和速度使得该款电机非常适合用于耳、鼻、喉外科手术中用到的电动手术手持工具。
请查看我们众多的系列 无刷直流电机产品。