相关产品
16ECP36 Ultra EC 无刷无槽直流电机
16ECP36 Ultra EC
无刷无槽直流电机最高连续功率可达25W,转速60,000rpm,缩小您的应用尺寸并优化您的设备性能。
产品亮点
- 直径16mm的电机尺寸使您的机器设计更紧凑
- 优化的磁铁设计允许电机最高达到25W连续功率
- 得益于优化且灵活的机械设计,16ECP可适用于多种应用
- 专利技术线圈设计及优化的轴承装置使16ECP电机的转速可高达60,000rpm
- 带有或不带有霍尔传感器
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 多种优化方式(速度或运动控制)
- 防尘密封输出电缆
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 16ECP36 8B 49 .01 | 16ECP36 8B 108 .01 | 16ECP36 8B 245 .01 | 16ECP36 8B 380 .01 |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 | 7.6432 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 34 | 34 | 34 | 34 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.39 | 0.84 | 1.93 | 2.96 |
滚珠轴承预加载 (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大连续电流 (A) | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
最大连续转矩 (mNm) | 7.5 | 7.1 | 7.2 | 7 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.06 | 1.01 | 1.02 | 0.99 |
电气时间常数 (ms) | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.07 | 0.32 | 1.63 | 3.93 |
相间内阻 (Ohm) | 0.78 | 4.05 | 21 | 52 |
线间电阻 (Ohm) | 0.82 | 4.13 | 21.1 | 52.1 |
机械时间常数 (ms) | 3.4 | 3.8 | 3.7 | 3.9 |
电机常数 (mNm/W½) | 4 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.57 | 0.54 | 0.54 | 0.52 |
电机调节 (10³/Nms) | 62.4 | 69.2 | 67.9 | 71.8 |
最大电机速度 (rpm) | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 |
空载电流,典型值 (mA) | 160 | 85 | 35 | 20 |
空载速度 (rpm) | 31550 | 29000 | 12420 | 8100 |
标称电压 (V) | 12 | 24 | 24 | 24 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 8.497 | 8.497 | 8.497 | 8.497 |
热阻(无槽) (°C/W) | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 | 3.5 / 17 |
热时间常数 (s) | 580 | 580 | 580 | 580 |
扭矩常数 (mNm/A) | 3.5 | 7.7 | 17.6 | 26.9 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.5 | 1.09 | 2.49 | 3.81 |
重量 (g) | 41 | 41 | 41 | 41 |
重量 (oz) | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 | 257 | 257 |
极数 | 2 极 | 2 极 | 2 极 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP36 Ultra EC 规格 | 规格 | ||
16ECP36 Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
16ECP36 Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 | ||
16ECP Ultra EC (文件资料) | 文件资料 |