相关产品
16ECP52 2A Ultra EC™ 无槽无刷直流电机
16ECP52-2A
Portescap 开发出 16ECP52 2A 无刷电机,这款产品是同类产品中技术最先进、性能最出色的无刷无槽电机之一。16ECP52 2A 电机是即插即用电机,通过 2 根电线直接连接到客户应用。这款紧凑型 Ultra ECP 无刷电机非常适合空间有限且电机直接连接到客户应用的场合。
产品亮点
- 即插即用电机(无需驱动器)
- 带有集成电子元件
- 可提供 3 个标准线圈
可用的定制
- 连接器
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
部件号 | 16ECP52-2A 49 | 16ECP52-2A 112 | 16ECP52-2A 220 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 7.64 | 7.64 | 7.64 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 34 | 34 | 34 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.88 | 2.11 | 3.95 |
滚珠轴承预加载 (N) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
最大连续电流 (A) | 1.7 | 0.72 | 0.39 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 19.3 | 7.3 | 2.1 |
最大连续转矩 (mNm) | 13.4 | 13.9 | 13.93 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.9 | 1.97 | 1.98 |
电气时间常数 (ms) | 0.12 | 0.1 | 0.1 |
相间电感 (mH) | 0.12 | 0.6 | 2.32 |
相间内阻 (Ohm) | 0.98 | 6.15 | 24.53 |
机械时间常数 (ms) | 1.5 | 1.7 | 1.9 |
电机常数 (mNm/W½) | 8 | 7.7 | 7.2 |
电机常数 (oz-in/W½) | 1.15 | 1.1 | 1.03 |
电机调节 (10³/Nms) | 15.35 | 16.68 | 18.94 |
最大电机速度 (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
空载电流,典型值 (mA) | 120 | 35 | 15 |
空载速度 (rpm) | 14100 | 5900 | 3070 |
标称电压 (V) | 12 | 12 | 12 |
优化方向 | 双向 | 双向 | 双向 |
转子惯量 (gcm²) | 1 | 1 | 1 |
热阻(无槽) (°C/W) | 3/15 | 3/15 | 3/15 |
热时间常数 (s) | 759 | 759 | 759 |
扭矩常数 (mNm/A) | 7.99 | 19.2 | 35.99 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.13 | 2.72 | 5.09 |
重量 (g) | 62 | 62 | 62 |
重量 (oz) | 2.19 | 2.19 | 2.19 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大连续速度 (rpm) | 15900 | 7000 | 4000 |
长度 (mm) | 36 | 36 | 36 |
极数 | 2 极 | 2 极 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16ECP52-2A Ultra EC 规格 | 规格 | ||
16ECP52-2A Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
16ECP52-2A Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 |