相关产品
22ECT48 Ultra EC 无刷无槽直流电机
22ECT48 Ultra EC
22ECT48 是我们高性能 Ultra EC 系列电机的成员,经过优化设计,可承受严峻的往复性作业要求。这款四极 22ECT48 无刷电机拥有独特的封装结构,可提供极高的持续和峰值扭矩,同时可保持平稳的运行和长久的使用寿命。22ECT48 采用 Ultra Coil 专利技术和多极转子专利技术设计,能在轻质紧凑的封装中提供令人赞叹不已的扭矩能力。 22ECT48 非常适合电动手持工具和工业市场中的大多数应用,可提高可靠性和使用寿命。
产品亮点
- 四极无槽电机
- 数字霍尔传感器
- 提供三种标准绕组
- 超高扭矩,延长使用寿命
- 优化散热性能,应对重复性的峰值负荷
- 嵌入式温度探头
- 高效专用线圈设计
- 轻质紧凑设计
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
-
部件号 | 22ECT48 10B 14 | 22ECT48 10B 23 | 22ECT48 10B 35 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
电机直径 (mm) | 22 | 22 | 22 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 10.116 | 10.116 | 10.116 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 45 | 45 | 45 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.17 | 1.95 | 2.94 |
滚珠轴承预加载 (N) | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
最大连续电流 (A) | 3.7 | 2.2 | 1.5 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 54 | 54 | 54 |
最大连续转矩 (mNm) | 41.6 | 41.1 | 40.8 |
最大连续转矩 (oz-in) | 5.89 | 5.82 | 5.78 |
电气时间常数 (ms) | 0.11 | 0.1 | 0.1 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.04 | 0.11 | 0.24 |
相间内阻 (Ohm) | 0.37 | 1.04 | 2.4 |
线间电阻 (Ohm) | 0.4 | 1.07 | 2.43 |
机械时间常数 (ms) | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
电机常数 (mNm/W½) | 18.4 | 18.2 | 18.1 |
电机常数 (oz-in/W½) | 2.61 | 2.58 | 2.56 |
电机调节 (10³/Nms) | 2.9 | 3 | 3 |
最大电机速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
空载电流,典型值 (mA) | 155 | 120 | 70 |
空载速度 (rpm) | 10140 | 11950 | 7950 |
标称电压 (V) | 12 | 24 | 24 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 89.216 | 89.216 | 89.216 |
热阻(无槽) (°C/W) | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 | 2.1 / 12 |
热时间常数 (s) | 962 | 962 | 962 |
扭矩常数 (mNm/A) | 11.2 | 18.6 | 28.08 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.59 | 2.63 | 3.98 |
重量 (g) | 98 | 98 | 98 |
重量 (oz) | 3.46 | 3.46 | 3.46 |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 | 257 |
最大连续速度 (rpm) | 20000 | 20000 | 20000 |
极数 | 4 极 | 4 极 | 4 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECT48 Ultra EC 规格 | 规格 | ||
22ECT48 Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
22ECT48 Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 |