35ECS80 Ultra EC 无刷无槽直流电机
35ECS80 Ultra EC
ECS 系列是我们 Ultra EC 无槽无刷电机家族的成员,电机性能经过优化设计,可承受严峻的往复性作业要求。这款两极 35ECS80 无刷电机可在低压下提供超高的连续转速和峰值转速,同时保持平稳运行和长寿命。使用 35ECS80,您可以在紧凑的尺寸内兼顾高扭矩和速度。 更为难能可贵的是,35ECS80 适用于电动手持工具和工业领域的大多数应用,拥有更长的寿命和可靠性。
产品亮点
- 两极无槽
- 带有霍尔数字传感器
- 提供两种标准长度
- 具有直流电机类似或更高的扭矩,寿命更长
- 采用两极设计,在同尺寸的无刷直流电机中转速和扭矩性能最高
- 优化散热性能,应对重复性的峰值负荷
- 嵌入式温度探头
- 激光焊接前法兰
- 编码器组合:磁性、绝对值型、正余弦波增量型
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 轴长和直径(最大外径 7mm)
- 不带霍尔传感器
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 35ECS80 10B 8 | 35ECS80 10B 11 | 35ECS80 10B 14 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
电机直径 (mm) | 35 | 35 | 35 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 134 | 134 | 134 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.9 | 1.23 | 1.57 |
滚珠轴承预加载 (N) | 9 | 9 | 9 |
最大连续电流 (A) | 22.6 | 16.4 | 12.9 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 330 | 330 | 330 |
最大连续转矩 (mNm) | 193.4 | 193.1 | 193.1 |
最大连续转矩 (oz-in) | 27.39 | 27.35 | 27.35 |
电气时间常数 (ms) | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.017 | 0.03 | 0.047 |
相间内阻 (Ohm) | 0.027 | 0.051 | 0.083 |
线间电阻 (Ohm) | 0.039 | 0.063 | 0.095 |
机械时间常数 (ms) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
电机常数 (mNm/W½) | 52.2 | 52.1 | 52.1 |
电机常数 (oz-in/W½) | 7.39 | 7.38 | 7.38 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
最大电机速度 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
空载电流,典型值 (mA) | 700 | 550 | 430 |
空载速度 (rpm) | 27000 | 29500 | 31100 |
标称电压 (V) | 24 | 36 | 48 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 33 | 33 | 33 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 467.319 | 467.319 | 467.319 |
热阻(无槽) (°C/W) | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 | 0.7 / 5.4 |
热时间常数 (s) | 1822 | 1822 | 1822 |
扭矩常数 (mNm/A) | 8.56 | 11.78 | 14.98 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.21 | 1.67 | 2.12 |
重量 (g) | 440 | 440 | 440 |
重量 (oz) | 15.52 | 15.52 | 15.52 |
绕组最高允许温度 (°C) | 150 | 150 | 150 |
绕组最高允许温度 (°F) | 302 | 302 | 302 |
最大连续速度 (rpm) | 40000 | 40000 | 40000 |
极数 | 2 极 | 2 极 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35ECS80 Ultra EC 规格 | 规格 | ||
35ECS80 Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
35ECS80 Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 |