相关产品
22ECP35-2A Ultra EC™ 无槽无刷直流电机
22ECP35-2A
22ECP35 2A 无槽无刷直流电机可降低与典型电机运行相关的许多复杂性。该电机具有集成电子装置。22ECP35 2A 是我们 Ultra EC 无刷直流电机系列的组成部分。使用该电机可减少安装时间、降低应用尺寸,并最大程度地减少杂乱的布线,从而降低成本。
产品亮点
- 即插即用电机(无需驱动器)
- 集成电子系统
- 可提供 2 个标准线圈
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 多种优化方式(速度或运动控制)
部件号 | 22ECP35 2A 154.01 | 22ECP35 2A 184.01 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 22 | 22 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to + 100 | -30 to + 100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to + 212 | -22 to + 212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to + 100 | -40 to + 100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to + 212 | -40 to + 212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 7.64 | 7.64 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 34 | 34 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.53 | 1.82 |
滚珠轴承预加载 (N) | 5.5 | 5.5 |
最大连续电流 (A) | 0.9 | 0.7 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 9 | 7.3 |
最大连续转矩 (mNm) | 12.6 | 12.6 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.78 | 1.78 |
电气时间常数 (ms) | 0.13 | 0.14 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 不适用 | 不适用 |
相间电感 (mH) | 0.62 | 0.89 |
相间内阻 (Ohm) | 4.65 | 6.58 |
机械时间常数 (ms) | 3 | 3 |
电机常数 (mNm/W½) | 6.8 | 6.8 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.96 | 0.96 |
电机调节 (10³/Nms) | 21.8 | 21.7 |
最大电机速度 (rpm) | 10000 | 8000 |
空载电流,典型值 (mA) | 63 | 30 |
空载速度 (rpm) | 7702 | 6600 |
标称电压 (V) | 12 | 12 |
优化方向 | CCW | CCW |
转子惯量 (gcm²) | 1.38 | 1.38 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 19.546 | 19.546 |
热阻(无槽) (°C/W) | 3.5/12.5 | 3.5/12.5 |
热时间常数 (s) | 550 | 550 |
扭矩常数 (mNm/A) | 14.6 | 17.4 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 2.07 | 2.46 |
重量 (g) | 64 | |
重量 (oz) | 2.26 | |
绕组最高允许温度 (°C) | 125 | 125 |
绕组最高允许温度 (°F) | 257 | 257 |
长度 (in) | 1.377 | 1.377 |
长度 (mm) | 35 | 35 |
极数 | 2 极 | 2 极 |
壳体材料 | 不锈钢 | 不锈钢 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22ECP35 2A Ultra EC 规格 | 规格 | ||
22ECP35 2A Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
22ECP35 2A Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 |