相关产品
30ECT90 Ultra EC 无刷无槽直流电机
30ECT90 Ultra EC
30ECT90 是我们高性能 Ultra EC 系列电机的新成员,经过优化设计,可承受严峻的往复性作业要求。这款四极 30ECT90 无刷电机拥有独特的封装结构,可提供极高的连续和峰值扭矩,同时可保持平稳的运行和长久的使用寿命。30ECT90 具备更优异的散热表现,从而带来赞叹不已的扭矩输出,使您能够从容应对高要求的作业周期。 30ECT90 非常适合电动手持工具和工业市场中的大多数应用,可提高可靠性和使用寿命。
产品亮点
- 四极无槽电机
- 带有霍尔数字传感器
- 提供两种标准长度
- 超高扭矩,延长使用寿命
- 优化散热性能,应对重复性的峰值负荷
- 嵌入式温度探头
- 激光焊接前法兰
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 编码器组合:磁性、绝对值型、正余弦波增量型
- 高速版本(30ECT HS)
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 轴长和直径(最大外径 7mm)
- 不带霍尔传感器
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
-
部件号 | 30ECT90 10B 4 | 30ECT90 10B 6 | 30ECT90 10B 8 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.181 | 1.181 | 1.181 |
电机直径 (mm) | 30 | 30 | 30 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 | -30 to +100 | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +212 | -22 to +212 | -22 to +212 |
储存环境温度范围 (°C) | -40 to +100 | -40 to +100 | -40 to +100 |
储存环境温度范围 (°F) | -40 to +212 | -40 to +212 | -40 to +212 |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 30.1232 | 30.1232 | 30.1232 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 134 | 134 | 134 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.12 | 1.65 | 2.21 |
滚珠轴承预加载 (N) | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
最大连续电流 (A) | 21 | 14 | 10.4 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 244 | 244 | 244 |
最大连续转矩 (mNm) | 225 | 221 | 219 |
最大连续转矩 (oz-in) | 31.86 | 31.3 | 31.01 |
电气时间常数 (ms) | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 120 | 120 | 120 |
相间电感 (mH) | 0.008 | 0.017 | 0.029 |
相间内阻 (Ohm) | 0.029 | 0.065 | 0.118 |
线间电阻 (Ohm) | 0.044 | 0.08 | 0.133 |
机械时间常数 (ms) | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
电机常数 (mNm/W½) | 63.5 | 62.3 | 61.4 |
电机常数 (oz-in/W½) | 8.99 | 8.82 | 8.69 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
最大电机速度 (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
空载电流,典型值 (mA) | 1050 | 640 | 575 |
空载速度 (rpm) | 21370 | 21690 | 22100 |
标称电压 (V) | 24 | 36 | 48 |
优化方向 | 对称 | 对称 | 对称 |
转子惯量 (gcm²) | 45 | 45 | 45 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 637.254 | 637.254 | 637.254 |
热阻(无槽) (°C/W) | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 | 0.7 / 5.9 |
热时间常数 (s) | 1659 | 1659 | 1659 |
扭矩常数 (mNm/A) | 10.73 | 15.84 | 21.11 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.52 | 2.24 | 2.99 |
重量 (g) | 380 | 380 | 380 |
重量 (oz) | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
绕组最高允许温度 (°C) | 150 | 150 | 150 |
绕组最高允许温度 (°F) | 302 | 302 | 302 |
最大连续速度 (rpm) | 25000 | 25000 | 25000 |
极数 | 4 极 | 4 极 | 4 极 |
壳体材料 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 | 不锈钢/铝法兰 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
30ECT90 Ultra EC 规格 | 规格 | ||
30ECT90 Ultra EC drawing | 2D 图纸 | ||
30ECT90 Ultra EC 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Industrial Power Tools (文件资料) | 文件资料 | ||
Ultra EC Brochure (文件资料) | 文件资料 |