相关产品
B0512A1 脊椎电动钻 无刷有槽直流微电机
无刷有槽直流微电机 (B0512A1)
0.5英寸无刷直流有槽电机专为高速钻骨应用而开发。 该款电机的扭矩和转速使其非常适合用于脊椎、颌面和耳科手术中用到的高速钻削需求使用的电动手术手持工具。 Portescap设计的该款手术动力应用微电机拥有在高温高压灭菌条件下的高可靠性。
产品亮点
- 专为 1000 次高温高压循环要求而打造
- 专用于外科电动装置
- 用于密质骨精确钻骨要求的高扭矩、高速设计
- 用于精确组织、软组织切除和短时手术的高速电动机
- 重量轻、振动低,提高了外科医生的体验度
- 高效,高速下实现最优热性能
- 尺寸小,适用于更小的外科手工具并利于工具的人体工程学改进
- 高电流损耗低
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 连接器
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 防尘密封输出电缆
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 不带霍尔传感器
应用
- 颅钻
- 上颌骨钻
- 耳外科手术钻
- 电动耳鼻喉刨削器
- 耳鼻喉/神经和脊椎电动钻
- 手术机器人
部件号 | B0512A1000 | B0512A1001 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.5 | 0.5 |
电机直径 (mm) | 12.7 | 12.7 |
符合标准 | 符合 RoHS | 符合 RoHS |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 3.33 | 0.8 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 14.81 | 3.5 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.515 | 0.25 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 87.4 | 87.4 |
电气时间常数 (ms) | 0.07 | 0.068 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 | 60 |
相间电感 (mH) | 0.094 | 0.028 |
线间电阻 (Ohm) | 1.33 | 0.41 |
机械时间常数 (ms) | 2.62 | 3.42 |
电机常数 (mNm/W½) | 4.27 | 3.73 |
电机常数 (oz-in/W½) | 0.61 | 0.528 |
电机调节 (10³/Nms) | 55 | 72 |
空载电流,典型值 (mA) | 120 | 269 |
空载速度 (rpm) | 97400 | 96000 |
标称电压 (V) | 48 | 24 |
优化方向 | 双向 | 双向 |
热时间常数 (s) | 485 | 485 |
扭矩常数 (mNm/A) | 4.92 | 2.39 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.7 | 0.34 |
重量 (g) | 39 | 45 |
重量 (oz) | 1.36 | 1.59 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 | 311 |
环境温度 (°C) | 155 | 155 |
环境温度 (°F) | 311 | 311 |
消毒次数 | 1000 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 2.02 | 3.63 |
连续堵转转矩 (mNm) | 9.5 | 8.28 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 1.34 | |
峰值转矩 (mNm) | 176.1 | 139.8 |
峰值转矩 (oz-in) | 24.9 | 19.79 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 15.3 | 9.1 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 68.2 | 40.5 |
比率 | - | - |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 15.9 | 15.9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
High Speed Motor (B0512A1) 规格 | 规格 | ||
drawing_b0512a1001.DXF | 2D 图纸 | ||
drawing_b0512a1001.STEP | 3D 图纸 |