相关产品
B0512N4080 微型刨削器 无刷有槽直流微电机
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080)
0.5英寸无刷直流有槽 24V 微电机专为耳鼻喉刨削器(又名刨刀)应用而设计。 该款无刷直流微电机的扭矩和转速使其非常适合耳鼻喉科微创手术过程中使用的电动手术工具。 Portescap设计的该款手术动力应用微电机拥有在高温高压灭菌条件下的高可靠性。
产品亮点
- 专为 1000 次高温高压循环要求而打造
- 专用于外科电动装置
- 用于清除软组织、硬组织或骨质的高扭矩、高速设计
- 用于精确切除软组织和短时手术的高速电动机
- 重量轻、振动低,提高了外科医生的体验度
- 高效率实现了低温运行
- 尺寸小,适用于更小的外科手工具并利于工具的人体工程学改进
- 高电流损耗低
部件号 | B0512N4080 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.5 |
电机直径 (mm) | 12.7 |
符合标准 | 符合 RoHS |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 64.5 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 286.91 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 1.805 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 47.8 |
电气时间常数 (ms) | 0.07 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.058 |
线间电阻 (Ohm) | 0.825 |
机械时间常数 (ms) | 3.3 |
电机常数 (mNm/W½) | 17.06 |
电机常数 (oz-in/W½) | 2.42 |
电机调节 (10³/Nms) | 3429.5 |
空载电流,典型值 (mA) | 340 |
空载速度 (rpm) | 13385 |
标称电压 (V) | 24 |
优化方向 | 双向 |
热时间常数 (s) | 485 |
扭矩常数 (mNm/A) | 15.51 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 2.2 |
重量 (g) | 54 |
重量 (oz) | 1.89 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 155 |
环境温度 (°F) | 311 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 2.56 |
连续堵转转矩 (mNm) | 37.9 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 5.4 |
峰值转矩 (mNm) | 445.3 |
峰值转矩 (oz-in) | 63.1 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 4.5 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 20.1 |
比率 | 5:1 |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 15.9 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) 规格 | 规格 | ||
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) drawing | 2D 图纸 | ||
ENT Microdebrider Gearmotor (B0512N4080) 3D drawing | 3D 图纸 |