B0612H1007 小型整形外科骨钻无刷有槽直流电机
通孔式 刨削器 吻合器 电机 (B0612H1007)
此款通孔式 0.6 英寸有槽无刷直流电机可为范围广泛的各种微创外科手术提供最佳扭矩和转速。此款电机可用于为关节镜刨削器以及耳鼻喉(ENT)手术应用提供动力。针对消毒环境下的高可靠性应用,Portescap 专门研发出外科领域的微电机系列。
产品亮点
- 优化用于电动外科设备
- 适用于需要超过 1000 次消毒次数的应用
- 高扭矩、高速设计优化用于去除软组织和骨骼
- 震动小
- 高效
- 小尺寸结构可获得更好的人体工程学工具
- 设计用于 24V 电源电压 - 可用于其他电压,以获得预期性能
部件号 | B0612H1007 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.65 |
电机直径 (mm) | 16.51 |
符合标准 | 符合 RoHS |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 10.33 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 45.95 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.671 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 68.5 |
电气时间常数 (ms) | 0.22 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.119 |
线间电阻 (Ohm) | 0.548 |
机械时间常数 (ms) | 0.8 |
电机常数 (mNm/W½) | 8.69 |
电机常数 (oz-in/W½) | 1.23 |
电机调节 (10³/Nms) | 13378.91 |
空载电流,典型值 (mA) | 284 |
空载速度 (rpm) | 35597 |
标称电压 (V) | 24 |
优化方向 | 双向 |
热时间常数 (s) | 936 |
扭矩常数 (mNm/A) | 6.4 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.91 |
重量 (g) | 76 |
重量 (oz) | 2.67 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 155 |
环境温度 (°F) | 311 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 3.62 |
连续堵转转矩 (mNm) | 19.8 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 2.81 |
峰值转矩 (mNm) | 278.2 |
峰值转矩 (oz-in) | 39.4 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 26 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 115.6 |
比率 | - |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 12 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) 规格 | 规格 | ||
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) drawing | 2D 图纸 | ||
Cannulated Microdebrider / Shaver Motor (B0612H1007) 3D drawing | 3D 图纸 |