B0614H4042 大型整形外科骨钻 无刷直流微电机
无刷有槽直流微电机 (B0614H4042)
0.6英寸无刷直流有槽电机专为关节刨削器应用而开发。 该款电机的扭矩和转速使其非常适合用于诸如髋、膝和肩关节等关节微创手术过程中用到的电动手术手持工具。 Portescap设计的手术动力应用微电机拥有在高温高压灭菌条件下的高可靠性。
产品亮点
- 专为 1000 次高温高压循环要求而打造
- 专用于外科电动装置
- 用于清除软组织、硬组织或骨质的高扭矩、高速设计
- 用于精确切除软组织和短时手术的高速电动机
- 重量轻、振动低,提高了外科医生的体验度
- 高效率实现了低温运行
- 尺寸小,适用于更小的外科手工具并利于工具的人体工程学改进
- 高电流损耗低
部件号 | B0614H4042 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.65 |
电机直径 (mm) | 16.51 |
符合标准 | 符合 RoHS |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 19.17 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 85.27 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 5.88 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 47.6 |
电气时间常数 (ms) | 0.16 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.156 |
线间电阻 (Ohm) | 0.993 |
机械时间常数 (ms) | 2.15 |
电机常数 (mNm/W½) | 50.68 |
电机常数 (oz-in/W½) | 7.23 |
电机调节 (10³/Nms) | 388.76 |
空载电流,典型值 (mA) | 450 |
空载速度 (rpm) | 4082 |
标称电压 (V) | 48 |
优化方向 | 双向 |
热时间常数 (s) | 950 |
扭矩常数 (mNm/A) | 50.54 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 7.16 |
重量 (g) | 106 |
重量 (oz) | 3.74 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 155 |
环境温度 (°F) | 311 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 2.63 |
连续堵转转矩 (mNm) | 126.8 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 18 |
峰值转矩 (mNm) | 1197 |
峰值转矩 (oz-in) | 169.6 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 15.3 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 67.8 |
比率 | 6:1 |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 12.5 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) 规格 | 规格 | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) drawing | 2D 图纸 | ||
Arthroscopic Surgical Gearmotor (B0614H4042) 3D drawing | 3D 图纸 |