B1210N1021 大型整形外科骨钻 无刷直流微电机
手术电机方案 (B1210N1021)
12 号无刷直流电机是大骨整形手术钻的完美之选。 这种大扭矩中空式外科电机能为 9.6V 电池手持式大骨整形手术钻提供动力。
产品亮点
- 连续大扭矩
- 更好的热特性
- 中空和非中空式选项
部件号 | B1210N1021 |
---|---|
电机直径 (in) | 1.24 |
电机直径 (mm) | 31.5 |
符合标准 | 符合 RoHS |
最大轴向静力,无轴架 (lbs) | 27.17 |
最大轴向静力,无轴架 (N) | 120.86 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.566 |
最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 123.4 |
电气时间常数 (ms) | 0.47 |
霍尔传感器电气相位调整 (°) | 60 |
相间电感 (mH) | 0.018 |
线间电阻 (Ohm) | 0.038 |
机械时间常数 (ms) | 1.85 |
电机常数 (mNm/W½) | 27.73 |
电机常数 (oz-in/W½) | 3.93 |
电机调节 (10³/Nms) | 1298.34 |
空载电流,典型值 (mA) | 1267 |
空载速度 (rpm) | 16800 |
标称电压 (V) | 9.6 |
优化方向 | 双向 |
热时间常数 (s) | 975 |
扭矩常数 (mNm/A) | 5.41 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.77 |
重量 (g) | 265 |
重量 (oz) | 9.35 |
绕组最高允许温度 (°C) | 155 |
绕组最高允许温度 (°F) | 311 |
环境温度 (°C) | 155 |
环境温度 (°F) | 311 |
消毒次数 | 1000 |
连续堵转电流 (A) | 16.1 |
连续堵转转矩 (mNm) | 83.1 |
连续堵转转矩 (oz-in) | 11.77 |
峰值转矩 (mNm) | 1365.4 |
峰值转矩 (oz-in) | 193.4 |
最大径向静力,无轴架 (lbs) | 80.3 |
最大径向静力,无轴架 (N) | 357.1 |
比率 | - |
热阻(有槽)热阻(有槽) | 8.7 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) 规格 | 规格 | ||
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) drawing | 2D 图纸 | ||
Cannulated Large Bone Orthopedic Motor (B1210N1021) 3D drawing | 3D 图纸 |