选型原则
电机类型
Portescap 提供了 3 种不同类型的无刷直流电机,分别为: B 指有槽系列(高扭矩、高速度、可高压灭菌选项) BH 指无槽系列(速度高、效率高), EC(电子换向)指新型 Ultra EC 系列。
这种产品提供了多种选项: S(高速优化),T(高扭矩优化)和 H(中等扭矩和速度),可以直接满足您的应用场合的需求。
电机尺寸
T匹配电机尺寸(直径、长度)通常是无刷直流电机选型时的更佳入手点。 直径范围为 13 mm 到 30 mm。 无刷有槽直流电机的直径和长度单位为英寸。 无刷无槽直流电机直径的单位为毫米,长度以代码表示(S、M、L...)。 Ultra EC 系列电机直径和长度的单位为毫米。
绕组
我们提供了多种绕组选项来更好地满足应用要求-电压、电阻和扭矩常数是基本选择参数。
电子产品
无刷直流电机是电子换向的,通常为三相绕组。 这种电机的简单驱动方式是每次为两相供电,使用霍尔传感器探测转子位置,并使用一个简单逻辑电路提供不同转子位置时的更佳相激励。 另一种方法是使用无传感器器电子系统,结合零位信号确定转子位置和换向周期。 这种电子方式很少受恶劣环境的影响,特别适合恒速应用场合。
无刷有槽直流: | ||
B 05 08 NO24A R 00 05 R | ||
B | B = 无刷直流 | |
05 | 直径 (in) | |
08 | 磁钢长度 | |
NO24A | 绕组 | |
R | 电机轴选项 R = 光轴 0 = 齿轮箱 |
|
00 | 类型 00 = 仅电机 0G = 齿轮箱 |
|
05 | 齿轮箱速比 例如: 05 = 5:1 |
|
R | 齿轮箱轴 R = 圆形 |
无刷无槽直流 |
||
22 BH M 8B P 1 | ||
22 | 直径 (mm) | |
BH | 无刷直流 | |
M | 机身长度 S, C = 短 M = 中 L = 长 F = 平 |
|
8B | 8B = 霍尔传感器,8 线 3C = 无传感器,3 线 6A = 内置电子换向,6 线 2A = 内置电子换向,2 线 |
|
P | 绕组 | |
1 | 执行码 |
Ultra EC 系列 | ||
22 EC S 45 10B 24 1 | ||
22 | 直径 (mm) | |
EC | 无刷直流 | |
S | Ultra 平台命名 S = 高速 T = 高力矩 P = 性能成本优化 |
|
45 | 机身长度 (mm) | |
10B | 10B = 带热传感的霍尔传感器, 10 线 8B = 霍尔传感器, 8 线 3C = 无传感器, 3 线 |
|
24 | 绕组 | |
1 | 执行码 |