无刷直流扁平电机
BLDC 扁平电机结构扁平紧凑,具有大功率密度。
我们的无刷直流扁平电机采用紧凑的扁平设计,非常适合高性能驱动且空间受限的应用场景。无论您的应用要求在不降低速度的情况下具有更高的负载能力,还是要求单位成本下更高的功率,我们的扁平电机都能提供各种定制功能,以满足甚至超越您的需求。
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | 规格 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21BF nuvoDisc | 21 | 0.827 | 4 | 2.7 | 0.38 | 25000 | 10 | 0.35 | ||||
32BF nuvoDisc | 32 | 1.26 | 40 | 13 | 1.84 | 30000 | 27 | 0.95 | ||||
26BF-2A nuvoDisc | 26 | 1.023 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 12000 | 20 | 0.704 |
Model | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | 规格 | CAD | 3D CAD | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20ECF | 20 | 0.787 | 9 | 9 | 1.27 | 10000 | 15 | 0.53 | ||||
32ECF | 32 | 1.26 | 32 | 32.9 | 4.65 | 10000 | 52 | 1.83 | ||||
45ECF | 43.2 | 1.7 | 50 | 91 | 12.89 | 10000 | 130 | 4.59 | ||||
60 | 2.36 | 100 | 298 | 42.2 | 6000 | 355 | 12.52 | |||||
90ECF | 90 | 3.54 | 260 | 1080 | 154.3 | 5000 | 960 | 34 |