相关产品
10NS61 Athlonix 高功率有刷直流电机
10NS61 Athlonix
10NS61 通过高功率密度结合稀有金属换向系统的设计,能够在极小尺寸内提供超过 0.8 mNm 的连续扭矩。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁提供高性能
- 高功率密度
- 稀有金属换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 轴附件
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
部件号 | 10NS61-107C.5 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.394 |
电机直径 (mm) | 10 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.29 |
最大连续电流 (A) | 0.34 |
最大连续转矩 (mNm) | 0.9 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.13 |
机械时间常数 (ms) | 7.3 |
电机调节 (10³/Nms) | 1500 |
空载电流,典型值 (mA) | 11 |
空载速度 (rpm) | 10100 |
标称电压 (V) | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 0.05 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.708 |
扭矩常数 (mNm/A) | 2.72 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.39 |
重量 (g) | 7 |
重量 (oz) | 0.25 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 |
效率 | 64 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.02 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.003 |
输出功率 (W) | 0.7 |
转子电感 (mH) | 0.01 |
最大轴向负荷(距轴承 2 毫米) (N) | 30 |
最大轴向负荷(距轴承 2 毫米) (oz) | 107.9 |
最大径向负荷(距轴承 2 毫米) (N) | 0.5 |
最大径向负荷(距轴承 2 毫米) (oz) | 1.8 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 0.76 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 0.11 |
热阻 (Ohm) | 10.8 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 23 / 48 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 5 / 150 |
轴向间隙 (in) | 0.0039 |
轴向间隙 (mm) | 0.1 |
径向间隙 (in) | 0.0006 |
径向间隙 (mm) | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
10NS61 Athlonix 规格 | 规格 | ||
10NS61 Athlonix drawing | 2D 图纸 | ||
10NS61 Athlonix 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (新闻稿) | 新闻稿 |