相关产品
12GS88 Athlonix 高功率有刷直流电机
12GS88 Athlonix
12GS88 通过高功率密度结合稀有金属换向系统的设计,能够在极小外壳内提供超过 1.5 mNm 的连续扭矩。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁提供高性能
- 高功率密度
- 稀有金属换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 轴附件
- 螺纹安装
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 12GS88-208F.1007 | 12GS88-210E.1007 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.472 | 0.472 |
电机直径 (mm) | 12 | 12 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.64 | 0.4 |
最大连续电流 (A) | 0.25 | 0.41 |
最大连续转矩 (mNm) | 1.45 | 1.51 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.21 | 0.21 |
机械时间常数 (ms) | 12 | 9.7 |
电机调节 (10³/Nms) | 550 | 512 |
空载电流,典型值 (mA) | 12 | 14 |
空载速度 (rpm) | 9000 | 7280 |
标称电压 (V) | 6 | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 0.21 | 0.19 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 2.973 | 2.69 |
扭矩常数 (mNm/A) | 6.1 | 3.8 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.86 | 0.54 |
重量 (g) | 14 | 14 |
重量 (oz) | 0.48 | 0.48 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
效率 | 64 | 66 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.07 | 0.07 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.01 | 0.01 |
输出功率 (W) | 1.1 | 1.2 |
转子电感 (mH) | 0.25 | 0.09 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 150 | 150 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 539.5 | 539.5 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 1.78 | 1.54 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 0.25 | 0.22 |
热阻 (Ohm) | 20.6 | 7.4 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 14 / 66 | 14 / 66 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 5 / 150 | 5 / 150 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
12GS88 Athlonix 规格 | 规格 | ||
12GS88 Athlonix drawing | 2D 图纸 | ||
12GS88 Athlonix 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Introducing Athlonix 10NS Brush DC Motor (新闻稿) | 新闻稿 |