相关产品
16N78 Athlonix 高功率有刷直流电机
16N78 Athlonix
16N78 Athlonix 高转矩直流电机设计采用高功率密度结合贵金属换向系统。这种空心杯直流电机能够提供高达 6 mNm 的连续转矩,效率高达 80%,同时还具有长使用寿命。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁提供高性能
- 高功率密度
- 稀有金属换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的有刷直流电机设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
- 发热低
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
部件号 | 16N78-135.1001 | 16N78-208E.1001 | 16N78-210E.1001 | 16N78-212E.1001 | 16N78-212P.1001 | 16N78-214E.1001 |
---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.19 | 2.9 | 2.09 | 1.42 | 0.71 | 1.08 |
最大连续电流 (A) | 3.41 | 0.23 | 0.34 | 0.49 | 1.03 | 0.65 |
最大连续转矩 (mNm) | 6 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 6.6 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.85 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 0.93 |
机械时间常数 (ms) | 6.8 | 9.3 | 8.3 | 8.6 | 6.8 | 8.8 |
电机调节 (10³/Nms) | 62 | 78.85 | 69 | 71.37 | 64.88 | 70.69 |
空载电流,典型值 (mA) | 90 | 4 | 5 | 5 | 18 | 10 |
空载速度 (rpm) | 7894 | 8200 | 9270 | 8380 | 8350 | 8275 |
标称电压 (V) | 1.5 | 24 | 18 | 12 | 6 | 9 |
转子惯量 (gcm²) | 1.1 | 1.18 | 1.2 | 1.2 | 1.05 | 1.25 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 15.572 | 16.704 | 16.987 | 16.987 | 14.864 | 17.695 |
扭矩常数 (mNm/A) | 1.8 | 27.7 | 20 | 13.6 | 6.8 | 10.3 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.25 | 3.92 | 2.83 | 1.93 | 0.96 | 1.46 |
重量 (g) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
重量 (oz) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 83 | 81 | 83 | 86 | 82 | 83 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.1 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.02 | 0.011 | 0.013 | 0.01 | 0.017 | 0.014 |
输出功率 (W) | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 5.2 | 5.4 | 5.2 |
转子电感 (mH) | 0.01 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 13.5 | 11 | 13.1 | 12.4 | 13.6 | 12.4 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 1.91 | 1.56 | 1.86 | 1.76 | 1.93 | 1.76 |
热阻 (Ohm) | 0.2 | 60.5 | 27.5 | 13.2 | 3 | 7.5 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 | 6 / 25 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 | 12 / 250 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16N78 Athlonix 规格 | 规格 | ||
16N78 Athlonix drawing | 2D 图纸 | ||
16N78 Athlonix 3D drawing | 3D 图纸 |