相关产品
17S78 有刷直流空心杯电机
17S78
17S78 电机结合使用了高等级磁铁和稀有金属换向系统,外形尺寸小。这种空心杯直流电机能够提供超过 2.8 mNm 的连续转矩,效率高达 78%,同时还具有长使用寿命。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁提供高性能
- 高功率密度
- 稀有金属换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
部件号 | 17S78-208P.1 | 17S78-209E.1 | 17S78-210E.1 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.669 | 0.669 | 0.669 |
电机直径 (mm) | 17 | 17 | 17 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.57 | 0.95 | 0.67 |
最大连续电流 (A) | 0.5 | 0.32 | 0.38 |
最大连续转矩 (mNm) | 2.6 | 2.8 | 2.4 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.37 | 0.4 | 0.34 |
机械时间常数 (ms) | 12.8 | 11.3 | 15 |
电机调节 (10³/Nms) | 255 | 225 | 300 |
空载电流,典型值 (mA) | 25 | 8.4 | 18 |
空载速度 (rpm) | 10280 | 12430 | 10865 |
标称电压 (V) | 6 | 12 | 7.5 |
转子惯量 (gcm²) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 7.078 | 7.078 | 7.078 |
扭矩常数 (mNm/A) | 5.4 | 9.1 | 6.4 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 0.76 | 1.29 | 0.91 |
重量 (g) | 19 | 19 | 19 |
重量 (oz) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 68 | 78 | 69 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.017 | 0.011 | 0.017 |
输出功率 (W) | 1.7 | 1.8 | 1.6 |
转子电感 (mH) | 0.15 | 0.35 | 0.23 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 4.3 | 5.9 | 3.9 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 0.61 | 0.84 | 0.55 |
热阻 (Ohm) | 7.5 | 18.6 | 12.2 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 13 / 38 | 13 / 38 | 13 / 38 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 7 / 400 | 7 / 400 | 7 / 400 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
17S78 规格 | 规格 | ||
17S78 drawing | 2D 图纸 | ||
17S78 3D drawing | 3D 图纸 |