部件号 | 26N58-110.1 | 26N58-113.1 | 26N58-216E.1 | 26N58-216P.1 |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.024 | 1.024 | 1.024 | 1.024 |
电机直径 (mm) | 26 | 26 | 26 | 26 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 3.51 | 2.7 | 2.5 | 1.29 |
最大连续电流 (A) | 0.41 | 0.6 | 0.74 | 1.47 |
最大连续转矩 (mNm) | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 17.9 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.88 | 2.14 | 2.45 | 2.53 |
机械时间常数 (ms) | 17.1 | 13.7 | 10.5 | 9.9 |
电机调节 (10³/Nms) | 28.51 | 22.84 | 17.51 | 16.52 |
空载电流,典型值 (mA) | 20 | 15 | 16 | 31 |
空载速度 (rpm) | 6660 | 5470 | 4735 | 4600 |
标称电压 (V) | 24 | 15 | 12 | 6 |
转子惯量 (gcm²) | 6 | 6 | 6 | 6 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 84.937 | 84.937 | 84.937 | 84.937 |
扭矩常数 (mNm/A) | 33.5 | 25.8 | 23.9 | 12.3 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 4.74 | 3.65 | 3.38 | 1.74 |
重量 (g) | 114 | 114 | 114 | 114 |
重量 (oz) | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
效率 | 70 | 77 | 78 | 79 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.054 | 0.054 | 0.054 | 0.054 |
输出功率 (W) | 4.6 | 5.2 | 6 | 6.2 |
转子电感 (mH) | 1.5 | 1 | 0.8 | 0.22 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 6 | 6 | 6 | 6 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 250 | 250 | 250 | 250 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 899.2 | 899.2 | 899.2 | 899.2 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 25 | 25 | 28.6 | 29.6 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 3.54 | 3.54 | 4.05 | 4.19 |
热阻 (Ohm) | 32 | 15.2 | 10 | 2.5 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 | 5 / 12 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 | 10 / 640 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | <0.03 | <0.03 | <0.03 | <0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26N58 规格 | 规格 | ||
26N58 drawing | 2D 图纸 | ||
26N58 3D drawing | 3D 图纸 |