部件号 | 28LT12-219.49 | 28LT12-416E.49 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 1.102 | 1.102 |
电机直径 (mm) | 28 | 28 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 2.24 | 4.26 |
最大连续电流 (A) | 1.13 | 0.63 |
最大连续转矩 (mNm) | 23 | 24 |
最大连续转矩 (oz-in) | 3.26 | 3.4 |
机械时间常数 (ms) | 13.9 | 21.4 |
电机调节 (10³/Nms) | 13.4 | 12 |
空载电流,典型值 (mA) | 65 | 35 |
空载速度 (rpm) | 7860 | 7345 |
标称电压 (V) | 18 | 32 |
转子惯量 (gcm²) | 10.7 | 17.8 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 151.471 | 251.98 |
扭矩常数 (mNm/A) | 21.4 | 40.7 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 3.03 | 5.76 |
重量 (g) | 135 | 135 |
重量 (oz) | 4.76 | 4.76 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
效率 | 72 | 73 |
摩擦转矩 (mNm) | 1.39 | 1.42 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.197 | 0.201 |
输出功率 (W) | 19 | 20 |
转子电感 (mH) | 0.5 | 2.4 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 6 | 6 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 21.6 | 21.6 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 250 | 250 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 899.2 | 899.2 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 63 | 65 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 8.92 | 9.2 |
热阻 (Ohm) | 6.15 | 19.9 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 5 / 12 | 5 / 12 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 27 / 760 | 27 / 760 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0007 | 0.0007 |
径向间隙 (mm) | <0.018 | <0.018 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
28LT12 规格 | 规格 | ||
28LT12 drawing | 2D 图纸 | ||
28LT12 3D drawing | 3D 图纸 |