相关产品
35GLT2R82 有刷直流空心杯电机
35GLT2R82
35GLT2R82 具有高功率密度,它使用石墨/铜换向系统,能够在保证长电刷使用寿命的同时提供高加速度。这种有刷直流电机能够提供高达 150 mNm 的连续转矩和高达 90% 的效率。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁提供高性能
- 高功率密度
- 石墨/铜换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- 高加速度
- 发热低
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 35GLT2R82-234E.1 | 35GLT2R82-326P.1 | 35GLT2R82-426E.1 | 35GLT2R82-426P.1 | 35GLT2R82-426SP.1 |
---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 | 1.378 |
电机直径 (mm) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 6.39 | 4.09 | 16.44 | 3.82 | 7.75 |
最大连续电流 (A) | 2.2 | 3.5 | 10.5 | 4.2 | 2.1 |
最大连续转矩 (mNm) | 130 | 132 | 160 | 142 | 150 |
最大连续转矩 (oz-in) | 18.41 | 18.69 | 22.66 | 20.11 | 21.24 |
机械时间常数 (ms) | 4 | 4.4 | 2.7 | 3.9 | 4 |
电机调节 (10³/Nms) | 0.61 | 0.59 | 0.39 | 0.47 | 0.46 |
空载电流,典型值 (mA) | 70 | 120 | 60 | 120 | 60 |
空载速度 (rpm) | 7490 | 5835 | 5439 | 6260 | 6175 |
标称电压 (V) | 48 | 24 | 90 | 24 | 48 |
转子惯量 (gcm²) | 65 | 75 | 70 | 83 | 85 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 920.153 | 1061.715 | 990.934 | 1174.965 | 1203.277 |
扭矩常数 (mNm/A) | 61 | 39.1 | 157 | 36.5 | 74 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 8.64 | 5.54 | 22.23 | 5.17 | 10.48 |
重量 (g) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
重量 (oz) | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 89 | 87 | 85 | 89 | 89 |
摩擦转矩 (mNm) | 4.27 | 4.69 | 9.42 | 4.38 | 4.44 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.605 | 0.664 | 1.334 | 0.62 | 0.629 |
输出功率 (W) | 122 | 124 | 150 | 136 | 142 |
转子电感 (mH) | 0.25 | 0.15 | 1.7 | 0.1 | 0.4 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 | 125.9 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 | 359.6 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 1300 | 1043 | 1487 | 1327 | 1409 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 184.1 | 147.7 | 210.58 | 187.92 | 199.53 |
热阻 (Ohm) | 2.25 | 0.9 | 9.5 | 0.66 | 2.52 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 | 4 / 8 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 | 75 / 950 |
轴向间隙 (in) | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 |
轴向间隙 (mm) | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 |
径向间隙 (in) | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 |
径向间隙 (mm) | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 | 可以忽略 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
35GLT2R82 规格 | 规格 | ||
35GLT2R82 drawing | 2D 图纸 | ||
35GLT2R82 3D drawing | 3D 图纸 |