相关产品
12G88 Athlonix 高功率有刷直流电机
12G88 Athlonix
12G88 Athlonix 有刷直流电机通过高功率密度结合稀有金属换向系统的设计,能够提供超过 3 mNm 的连续扭矩、高达 75% 的效率和长使用寿命。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁提供高性能
- 高功率密度
- 稀有金属换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 轴附件
- 螺纹安装
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 12G88-210E.1001 | 12G88-215E.1001 |
---|---|---|
电机直径 (in) | 0.472 | 0.472 |
电机直径 (mm) | 12 | 12 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 0.9 | 0.51 |
最大连续电流 (A) | 0.37 | 0.73 |
最大连续转矩 (mNm) | 3.1 | 3.5 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.44 | 0.5 |
机械时间常数 (ms) | 4.3 | 3.8 |
电机调节 (10³/Nms) | 170 | 130 |
空载电流,典型值 (mA) | 9 | 16 |
空载速度 (rpm) | 9900 | 8670 |
标称电压 (V) | 9 | 4.5 |
转子惯量 (gcm²) | 0.26 | 0.29 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 3.681 | 4.105 |
扭矩常数 (mNm/A) | 8.6 | 4.9 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 1.22 | 0.69 |
重量 (g) | 15 | 15 |
重量 (oz) | 0.53 | 0.53 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 |
效率 | 79 | 80 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.08 | 0.08 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.011 | 0.011 |
输出功率 (W) | 2.4 | 2.7 |
转子电感 (mH) | 0.25 | 0.08 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 150 | 150 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 539.5 | 539.5 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 6.3 | 6.8 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 0.89 | 0.96 |
热阻 (Ohm) | 12.3 | 3.2 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 10 / 50 | 10 / 50 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 6 / 300 | 6 / 300 |
轴向间隙 (in) | 0.012 | 0.012 |
轴向间隙 (mm) | 0.3 | 0.3 |
径向间隙 (in) | 0.0006 | 0.0006 |
径向间隙 (mm) | <0.015 | <0.015 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
12G88 Athlonix 规格 | 规格 | ||
12G88 Athlonix drawing | 2D 图纸 | ||
12G88 Athlonix 3D drawing | 3D 图纸 |