相关产品
16DCT Athlonix 石墨有刷直流微型电机
16DCT Athlonix - 石墨
内配钕磁铁的新一代 16mm Athlonix 电机。 16DCT Athlonix 微型直流电机配有石墨换向器,可提供高达 5.06mNm 的扭矩和最佳性价选择。
产品亮点
- 无铁芯结构
- 钕磁铁
- 石墨换向器
- 电刷寿命长
- 设计紧凑
- 可提供各种绕组
- REE 绕组可降低电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 16DCT 26G2 205E | 16DCT 26G2 207E | 16DCT 26G2 207P | 16DCT 26G2 209F | 16DCT 26G2 211E | 16DCT 26G2 213E | 16DCT 26G2 213P | 16DCT 26G2 215E | 16DCT 26G2 220P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 5.68 | 3.55 | 1.73 | 2.32 | 1.49 | 1.12 | 0.6 | 0.91 | 0.31 |
最大连续电流 (A) | 0.1 | 0.16 | 0.32 | 0.24 | 0.38 | 0.51 | 0.86 | 0.64 | 1.56 |
最大连续转矩 (mNm) | 4.81 | 4.81 | 4.89 | 4.94 | 4.9 | 4.98 | 4.46 | 5.06 | 4.22 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.68 | 0.68 | 0.69 | 0.7 | 0.69 | 0.71 | 0.63 | 0.72 | 0.6 |
机械时间常数 (ms) | 7.47 | 7.48 | 6.66 | 7.51 | 7.57 | 7.66 | 7.31 | 7.78 | 9.72 |
电机调节 (10³/Nms) | 71 | 71 | 69 | 67 | 68 | 66 | 63 | 64 | 70 |
空载电流,典型值 (mA) | 8.3 | 13.2 | 27.1 | 20.2 | 31.4 | 41.9 | 78.7 | 51.7 | 150.3 |
空载速度 (rpm) | 8145 | 9845 | 10105 | 10053 | 9749 | 10427 | 9798 | 9648 | 9311 |
标称电压 (V) | 48 | 36 | 18 | 24 | 15 | 12 | 6 | 9 | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 1.06 | 1.06 | 0.97 | 1.11 | 1.11 | 1.16 | 1.16 | 1.21 | 1.39 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 14.951 | 15.007 | 13.732 | 15.773 | 15.723 | 16.38 | 16.38 | 17.123 | 19.697 |
扭矩常数 (mNm/A) | 54.26 | 33.88 | 16.53 | 22.16 | 14.27 | 10.7 | 5.69 | 8.66 | 2.98 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 7.68 | 4.8 | 2.34 | 3.14 | 2.02 | 1.52 | 0.81 | 1.23 | 0.42 |
重量 (g) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
重量 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
输出功率 (W) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.5 | 4 | 3.3 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 12.06 | 14.61 | 15.44 | 15.63 | 14.98 | 16.49 | 16.25 | 15.7 | 13.95 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 1.71 | 2.07 | 2.19 | 2.21 | 2.12 | 2.34 | 2.3 | 2.22 | 1.98 |
热阻 (Ohm) | 208.15 | 80.98 | 18.72 | 33.09 | 13.87 | 7.58 | 2.05 | 4.83 | 0.62 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 | 7 / 35 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 | 6 / 380 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
16DCT Athlonix - Graphite 规格 | 规格 | ||
16DCT Athlonix - Graphite drawing | 2D 图纸 | ||
16DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 图纸 | ||
16DCT (新闻稿) | 新闻稿 |