相关产品
22DCP Athlonix - 石墨有刷直流高扭矩电机
22DCP - Athlonix - 石墨
下一代的Athlonix电机 - 22DCP Athlonix 有刷直流电机的特征是内部使用了石墨换向器。这些电机可以提供高达6.21mNm的力矩和极佳的性价比。
产品亮点
- 空心杯构造
- 铝镍钴磁铁
- 石墨换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 22DCP 32G1 208E 1 | 22DCP 32G1 209E 1 | 22DCP 32G1 209P 1 | 22DCP 32G1 210E 1 | 22DCP 32G1 210P 1 | 22DCP 32G1 211E 1 | 22DCP 32G1 211P 1 | 22DCP 32G1 212E 1 | 22DCP 32G1 213P 1 | 22DCP 32G1 216P 1 | 22DCP 32G1 221P 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 | 0.866 |
电机直径 (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 4.29 | 3.46 | 1.9 | 2.74 | 1.52 | 2.27 | 1.22 | 2 | 0.89 | 0.61 | 0.36 |
最大连续电流 (A) | 0.15 | 0.19 | 0.37 | 0.23 | 0.46 | 0.29 | 0.57 | 0.33 | 0.77 | 1.1 | 1.74 |
最大连续转矩 (mNm) | 5.69 | 5.75 | 6.23 | 5.68 | 6.17 | 5.78 | 6.15 | 5.82 | 6.12 | 5.97 | 5.45 |
最大连续转矩 (oz-in) | 0.81 | 0.81 | 0.88 | 0.8 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.82 | 0.87 | 0.85 | 0.77 |
机械时间常数 (ms) | 30 | 30.03 | 26.75 | 30.08 | 26.9 | 30.15 | 27.15 | 30.2 | 27.78 | 29.28 | 34.8 |
电机调节 (10³/Nms) | 67 | 66 | 57 | 67 | 58 | 65 | 58 | 64 | 59 | 61 | 73 |
空载电流,典型值 (mA) | 11 | 13.6 | 24.8 | 17.2 | 30.9 | 20.8 | 38.7 | 23.5 | 53 | 77.4 | 132.6 |
空载速度 (rpm) | 10889 | 10124 | 9213 | 10645 | 9602 | 10309 | 9601 | 10203 | 9880 | 9587 | 8131 |
标称电压 (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 12 | 21 | 9 | 6 | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 4.48 | 4.56 | 4.72 | 4.47 | 4.66 | 4.63 | 4.68 | 4.7 | 4.74 | 4.78 | 4.8 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63.376 | 64.614 | 66.842 | 63.266 | 66.017 | 65.559 | 66.249 | 66.545 | 67.1 | 67.601 | 67.932 |
扭矩常数 (mNm/A) | 41.01 | 33.03 | 18.18 | 26.2 | 14.54 | 21.64 | 11.63 | 19.14 | 8.48 | 5.82 | 3.39 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 5.81 | 4.68 | 2.57 | 3.71 | 2.06 | 3.07 | 1.65 | 2.71 | 1.2 | 0.82 | 0.48 |
重量 (g) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
重量 (oz) | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 71 | 70 | 65 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
输出功率 (W) | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.8 | 2.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 17.02 | 16.11 | 17.03 | 16.56 | 17.43 | 16.59 | 17.33 | 16.63 | 17.65 | 16.37 | 11.74 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 2.41 | 2.28 | 2.41 | 2.35 | 2.47 | 2.35 | 2.45 | 2.36 | 2.5 | 2.32 | 1.66 |
热阻 (Ohm) | 112.69 | 71.8 | 18.72 | 46.2 | 12.2 | 30.49 | 7.85 | 23.53 | 4.22 | 2.07 | 0.83 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
22DCP Athlonix - Graphite 规格 | 规格 | ||
22DCP Athlonix - Graphite drawing | 2D 图纸 | ||
22DCP Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Athlonix 22DCP (文件资料) | 文件资料 | ||
Athlonix 22DCP Brush DC Motors deliver speed-to-torque performance (新闻稿) | 新闻稿 |