相关产品
24DCT Athlonix - 石墨有刷直流高扭矩电机
24DCT Athlonix - 石墨
24DCT 微型直流电机采用一种结合大功率密度和稀有金属换向系统的设计,能够在极小的外壳内提供超过 10.07 mNm 的连续扭矩。
产品亮点
- 空心杯构造
- 钕磁铁
- 稀有金属换向器
- 长电刷寿命
- 紧凑的设计
- 绕组选项
- REE 绕组减少了电蚀
可用的定制
- 电缆或端子输出
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 固定孔
- 滑动或滚珠轴承
-
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
-
-
部件号 | 24DCT 32G2 210E 2 | 24DCT 32G2 212E 2 | 24DCT 32G2 212P 2 | 24DCT 32G2 213E 2 | 24DCT 32G2 213P 2 | 24DCT 32G2 214E 2 | 24DCT 32G2 215E 2 | 24DCT 32G2 215P 2 | 24DCT 32G2 216P 2 | 24DCT 32G2 221P 2 | 24DCT 32G2 226P 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 |
电机直径 (mm) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
反电动势常数 (V/1000 rpm) | 6.27 | 4.58 | 2.44 | 3.82 | 2.03 | 3.38 | 3 | 1.56 | 1.39 | 0.81 | 0.52 |
最大连续电流 (A) | 0.23 | 0.33 | 0.65 | 0.39 | 0.77 | 0.44 | 0.5 | 0.99 | 1.1 | 1.74 | 2.33 |
最大连续转矩 (mNm) | 13.55 | 13.88 | 14.6 | 13.91 | 14.55 | 13.86 | 13.96 | 14.29 | 14.22 | 13.04 | 11.15 |
最大连续转矩 (oz-in) | 1.92 | 1.97 | 2.07 | 1.97 | 2.06 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.01 | 1.85 | 1.58 |
机械时间常数 (ms) | 5.77 | 5.81 | 5.33 | 5.84 | 5.45 | 5.87 | 5.91 | 5.7 | 5.88 | 7.47 | 10.78 |
电机调节 (10³/Nms) | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 23 |
空载电流,典型值 (mA) | 7.5 | 10.3 | 19.3 | 12.4 | 23.2 | 13.9 | 15.7 | 30.1 | 33.9 | 58 | 90.3 |
空载速度 (rpm) | 7602 | 7810 | 7343 | 7810 | 7343 | 7049 | 6953 | 7615 | 6417 | 7331 | 5668 |
标称电压 (V) | 48 | 36 | 18 | 30 | 15 | 24 | 21 | 12 | 9 | 6 | 3 |
转子惯量 (gcm²) | 4.47 | 4.7 | 4.7 | 4.74 | 4.74 | 4.72 | 4.81 | 4.72 | 4.78 | 4.8 | 4.73 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 63.266 | 66.545 | 66.545 | 67.1 | 67.1 | 66.853 | 68.08 | 66.842 | 67.601 | 67.932 | 66.941 |
扭矩常数 (mNm/A) | 59.86 | 43.72 | 23.26 | 36.44 | 19.38 | 32.27 | 28.63 | 14.95 | 13.29 | 7.75 | 4.98 |
扭矩常数 (oz-in/A) | 8.48 | 6.19 | 3.29 | 5.16 | 2.74 | 4.57 | 4.05 | 2.12 | 1.88 | 1.1 | 0.71 |
重量 (g) | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
重量 (oz) | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 |
最高工作环境温度:转子 (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最高工作环境温度:转子 (°F) | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
工作环境温度范围:电机 (°C) | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 | -30 to 85 |
工作环境温度范围:电机 (°F) | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 | -22 to 185 |
最大连续速度 (rpm) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
效率 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 83 | 83 | 85 | 83 | 83 | 78 |
摩擦转矩 (mNm) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
摩擦转矩 (oz-in) | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
输出功率 (W) | 8.4 | 9 | 8.8 | 9 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 9 | 7.2 | 7.6 | 4.3 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
最大轴向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向负荷(距轴承 5 毫米) (oz) | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 | 359.7 |
标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 61.74 | 66.44 | 68.94 | 66.74 | 68.48 | 59.81 | 59.81 | 68.56 | 57.19 | 55.26 | 31.62 |
标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 8.74 | 9.41 | 9.76 | 9.45 | 9.7 | 8.47 | 8.47 | 9.71 | 8.1 | 7.83 | 4.48 |
热阻 (Ohm) | 46.2 | 23.53 | 6.03 | 16.27 | 4.22 | 12.85 | 9.98 | 2.6 | 2.07 | 0.84 | 0.47 |
热阻(转子/机身) (°C/W) | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 | 6 / 22 |
热时间常数(转子/定子) (s) | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 | 9 / 550 |
轴向间隙 (in) | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0059 |
轴向间隙 (mm) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
径向间隙 (in) | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 |
径向间隙 (mm) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
24DCT Athlonix - Graphite 规格 | 规格 | ||
24DCT Athlonix - Graphite drawing | 2D 图纸 | ||
24DCT Athlonix - Graphite 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Athlonix 24DCT (文件资料) | 文件资料 |