选型原则
电机直径
为应用场合的可用空间匹配电机直径是有刷直流电机选择工作的更佳着手点。 一般而言,尺寸较大的电机可以提供较高的扭矩。 电机直径范围为 8 mm 到 35 mm。
长度
可提供从 16.6 mm 到 67.2 mm 的多种不同长度来更好地满足您的应用场合空间要求。
换向器类型
稀有金属电刷的摩擦小、效率高,特别适合低电流应用场合,而持续或脉冲式大电流应用场合则需要石墨-铜电刷。.
轴承类型
我们针对高轴向或径向负荷应用场合设计了从简单滑动轴承构造到预加载滚珠轴承系统的多种轴承组合。
磁铁和换向器类型
针对您的应用场合的功率和电流需求调整您的电机选择: 钕铁硼磁铁能够提供比铝镍钴磁铁更高的输出扭矩,但成本较高。 本编码中也包含了换向系统(换向器的类型和尺寸)。
绕组
我们提供了多种绕组选项来更好地满足应用要求-电压、电阻和扭矩常数是基本选择参数。
执行码
用来规定标准和定制。
有刷直流 | ||
35 N T 2R 82 426E 50 | ||
35 | 直径 | |
N | 电机系列/长度 L,C = 旧系列(C-短,L-长) S, N, V = 中系列(S-短,N-标准,V-超长) G, GS = 新系列,高功率磁铁(S-短) |
|
T | 换向器类型 空白 = 稀有金属 T = 石墨 |
|
2R | 轴承类型 空白 = 滑动轴承 1R = 前滚珠轴承,后滑动轴承 2R = 前后滚珠轴承 |
|
82 | 磁铁类型/换向器尺寸和类型 11, 18, 21, 28, 48, 58 = 铝镍钴/稀有金属 12 = 铝镍钴/石墨-铜 61, 78, 88, 98 = 钕铁硼 /稀有金属 82, 83 = 钕铁硼 / 石墨-铜 |
|
426E | 线圈类型 | |
50 | 执行码 |