42M048D 微型永磁步进电机
42M048D
42M048D 的钕铁硼磁铁提供了高达 202.8 mNm(28.7 oz-in)的保持力矩,很适用于高力矩应用。每转48步得到了7.5度的歩距,提高了位置分辨率。
产品亮点
- 优异的开环控制 - 不需要编码器
- 数字控制 - 易于与微处理器结合使用
- 高成本效率 - 紧凑的设计、集成成本低
- 免维护 - 无电刷磨损
- 可提供单极和双极绕组
可用的定制
- 滚珠轴承、离合电磁铁、减音器
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 磁铁 - 能够提供高扭矩或降低定位扭矩水平
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 小齿轮和齿轮
- 配线 - 连接器、引线长度、热缩管
应用
- 临床诊断
- 制药业药剂分送
- 机器人应用
- 天线定位器
- 打印机和复印机
- 开关系统
部件号 | 42M048D1B | 42M048D1U | 42M048D2B | 42M048D2U |
---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.654 | 1.654 | 1.654 | 1.654 |
电机直径 (mm) | 42.01 | 42.01 | 42.01 | 42.01 |
符合标准 | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS |
步进角 (度) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
每转步数 | 48 | 48 | 48 | 48 |
工作环境温度范围 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
工作环境温度范围 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
标称电压 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 |
转子惯量 (gcm²) | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
转子惯量 (oz-in-sec² 10ˉ⁶) | 0.05194 | 0.05194 | 0.05194 | 0.05194 |
重量 (g) | 145 | 145 | 145 | 145 |
重量 (oz) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
绝对精度(2 相通电,全步模式)(度) | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 |
线圈最高允许温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 |
线圈最高允许温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 |
定位转矩 (mNm) | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 |
定位转矩 (oz-in) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
绝缘电压 (VAC) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) |
最小保持转矩 (mNm) | 114.4 | 101.7 | 114.4 | 101.7 |
最小保持转矩 (oz-in) | 16.2 | 14.4 | 16.2 | 14.4 |
每相电感,典型值 (mH) | 14.1 | 6.5 | 69.3 | 42.6 |
绝缘电阻(500 VDC 条件下) (Mohm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
每相额定电流 (A) | 0.55 | 0.55 | 0.23 | 0.23 |
每相电阻,± 10% (Ohm) | 9.1 | 9.1 | 52.4 | 52.4 |
绕组相 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 |
导线 | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) | AWG #26, UL 1430 (105°C, 300 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
42M048D 规格 | 规格 | ||
42M048D drawing | 2D 图纸 | ||
42M048D 3D drawing | 3D 图纸 |