相关产品
P110 064 高速涡轮盘步进电机
P110 064
Portescap 涡轮盘步进电机具有市面上任何其他小直径步进电机都无可匹敌的卓越动态性能。凭借其独特的超簿盘式磁铁,能够以更小的尺寸提供更高的步分辨率,与传统步进电机相比,加速度和最大速度都有显著提升。
产品亮点
- 精确 - 特别适合微步进
- 速度快 - 涡轮盘步进电机在保持准确定位的条件下提供了所有步进电机中最高的加速度和最高的极限速度
- 独特 - 低定位扭矩、高度可定制
- 可调 - 每转步数比类似直径的步进电机多
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 编码器能够提供位置确认
- 齿轮箱能够提高扭矩
- 丝杆轴
- 滑动或滚珠轴承
- 配线 - 连接器、引线长度、热缩管
应用
- 临床诊断
- 医用移液器
- 条形码扫描器
部件号 | P110 064 2.5 08 | P110 064 015 08 | P110 064 068 08 |
---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.63 | 0.63 | 0.63 |
电机直径 (mm) | 16 | 16 | 16 |
步进角 (度) | 15 | 15 | 15 |
每转步数 | 24 | 24 | 24 |
工作环境温度范围 (°C) | -20 to +50 | -20 to +50 | -20 to +50 |
工作环境温度范围 (°F) | -4 to +122 | -4 to +122 | -4 to +122 |
电气时间常数 (ms) | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
转子惯量 (gcm²) | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
重量 (g) | 23 | 23 | 23 |
重量 (oz) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
绝对精度(2 相通电,全步模式)(度) | ± 0.75 | ± 0.75 | ± 0.75 |
线圈最高允许温度 (°C) | 130 | 130 | 130 |
线圈最高允许温度 (°F) | 266 | 266 | 266 |
定位转矩 (mNm) | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
定位转矩 (oz-in) | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
绝缘电压 (VAC) | 500 VRMS 交流(5 秒) | 500 VRMS 交流(5 秒) | 500 VRMS 交流(5 秒) |
每相电感,典型值 (mH) | 2.2 | 12 | 46 |
角加速度(标称电流) | 175000 | 175000 | 175000 |
最大轴向负荷 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大轴向负荷 (oz) | 9 | 9 | 9 |
反电动势幅度 (V/kstep/s) | 2 | 5.2 | 10.8 |
保持转矩,1.5 倍(标称电流)(mNm) | 10 | 10 | 10 |
保持转矩,1.5 倍(标称电流)(oz-in) | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
保持转矩(标称电流)(mNm) | 7 | 7 | 7 |
保持转矩(标称电流)(oz-in) | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
标称相电流(1 相通电) (A) | 0.9 | 0.35 | 0.17 |
标称相电流(2 相通电) (A) | 0.63 | 0.25 | 0.12 |
功率比 (标称电流) (kW/s) | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
最大径向负荷 (N) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
最大径向负荷 (oz) | 9 | 9 | 9 |
每相电阻,典型值 (Ohm) | 2.5 | 15 | 62 |
热阻(线圈 - 环境) (°C/W) | 45 | 45 | 45 |
轴向间隙 (μm) | 40@2N | 40@2N | 40@2N |
径向间隙 (μm) | 30@2N | 30@2N | 30@2N |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
P110 064 规格 | 规格 | ||
P110 064 drawing | 2D 图纸 | ||
P110 064 3D drawing | 3D 图纸 | ||
Disc Magnet Motors (brochure) | 文件资料 |