26DAM-L 直线步进电机
26DAM-L
26DAM-L 是一种贯穿式直线执行器,它使用 26 mm 的框架尺寸提供长行程长度和高达 33 N 的直线力。
产品亮点
- 对尺寸而言的高连续直线力输出
- 数字控制 - 易于与微处理器结合使用
- 高成本效率 - 紧凑的设计、集成成本低
- 免维护 - 无需更换电刷
- 单极和双极绕组选项
- 非贯穿式和贯穿式设计
- 寿命长 - 滚珠轴承设计
可用的定制
- 线圈变化 - 电阻和电感
- 高强塑料适合较高冲击力
- 磁铁 - 产生较大的线性力或较小的制动力
- 降低或增加制动力来适合具体应用
- 螺杆 - 公制或英制末端,长度
- 特制法兰、连接器、运动终点检测传感器
- 配线 - 连接器、引线长度、热缩管
部件号 | 26DAM10D1B-L | 26DAM10D1U-L | 26DAM10D2B-L | 26DAM10D2U-L | 26DAM20D1B-L | 26DAM20D1U-L | 26DAM20D2B-L | 26DAM20D2U-L | 26DAM40D1B-L | 26DAM40D1U-L | 26DAM40D2B-L | 26DAM40D2U-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
电机直径 (mm) | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 | 26.16 |
符合标准 | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS | 符合 RoHS |
每转步数 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
工作环境温度范围 (°C) | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 | -20 to +70 |
工作环境温度范围 (°F) | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 | -4 to +158 |
标称电压 (V) | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 | 5 | 5 | 12 | 12 |
重量 (g) | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
重量 (oz) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
线圈最高允许温度 (°C) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
线圈最高允许温度 (°F) | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 | 266 |
绝缘电压 (VAC) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) | 650 VRMS 交流(2 秒) |
每相电感,典型值 (mH) | 6.5 | 3.8 | 33.6 | 20.5 | 6.5 | 3.8 | 33.6 | 20.5 | 6.5 | 3.8 | 33.6 | 20.5 |
绝缘电阻(500 VDC 条件下) (Mohm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
每相电阻,± 10% (Ohm) | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 | 14.6 | 14.6 | 84 | 84 |
绕组相 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 | 双极 | 单极 |
最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 33.4 | 20 | 33.4 | 20 | ||||||||
最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 120 | 72 | 120 | 72 | ||||||||
最小保持力(额定电流下)(0.002 英寸(0.058 毫米)时)/步长 (N) | 25 | 15.3 | 25 | 15.3 | ||||||||
最小保持力(额定电流下)(0.002 英寸(0.058 毫米)时)/步长 (oz) | 90 | 55 | 90 | 55 | ||||||||
最小保持力(额定电流下)(0.004 英寸(0.1016 毫米)时)/步长 (N) | 14.5 | 8.9 | 14.5 | 8.9 | ||||||||
最小保持力(额定电流下)(0.004 英寸(0.1016 毫米)时)/步长 (oz) | 52 | 32 | 52 | 32 | ||||||||
最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
最小保持力(未通电)(0.002 英寸(0.0508 毫米)时)/步长 (N) | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | ||||||||
最小保持力(未通电)(0.002 英寸(0.0508 毫米)时)/步长 (oz) | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
最小保持力(未通电)(0.004 英寸(0.1016 毫米)时)/步长 (N) | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | ||||||||
最小保持力(未通电)(0.004 英寸(0.1016 毫米)时)/步长 (oz) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
输入电源 (W) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
直线行程精度 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 | ± 1 步长 |
每相额定电流,1 相通电 (A) | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 | 0.48 | 0.48 | 0.2 | 0.2 |
行程长度,典型值 (in) | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 1.89 |
行程长度,典型值 (mm) | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
导线 | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) | AWG #28, UL 1429 (80°C, 150 V) |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
26DAM-L 规格 | 规格 | ||
26DAM-L drawing | 2D 图纸 | ||
26DAM-L 3D drawing | 3D 图纸 | ||
About Stepper Linear Actuators (文件资料) | 文件资料 |