相关产品
MIBL 0520 电机控制器
MIBL 0520
MIBL 0520 是一款紧凑型功率控制器,用于控制电子换向(无刷)电机。该控制器可在 4 象限中控制功率从 10 瓦到数百瓦不等的电机,并通过霍尔效应传感器实现位置和相位切换。 MIBL 0520 控制器通过配套的软件套件提供配置功能,使其能够灵活适应您的需求。它非常适合用于变速、定位或扭矩控制。 通信和现场总线协议以工业标准为基础,包括 RS485、USB 和模拟控制。配套的软件套件可实现轻松配置,便于直接执行。轴控制通过模拟命令或数字总线完成,以实现更强的电压控制 (V)、扭矩控制 (I) 或速度控制。
产品亮点
- 电压、扭矩、速度控制
- 优化的电流管理
- 通过 RS485 或 USB 实现通信和配置
- 简化模拟和数字控制
- 电机和系统设置
- 控制寄存器
部件号 | MIBL 0520 |
---|---|
重量 (g) | 210 |
重量 (oz) | 7.41 |
最大连续输入功率 (W) | 720 |
电流限值 (A DC) | 20 |
最大标称电压 (V) | 48 |
最小标称电压 (V) | 20 |
壳体材料 | Metal |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_MIBL.pdf | 规格 | ||
brochure_MIBL_user_manual.pdf | 文件资料 | ||
software_MIBL0520.zip | Software |