相关产品
B16C 微型电机减速箱滑动轴承
B16C(滑动轴承)
B16C 是一款 16 mm的紧凑型减速箱,可与 Portescap 的 16DCT、16DCP 和 17DCT Athlonix 有刷直流电机直接集成,可提供高达 100 mNm 的额定扭矩。B16C 减速箱是空间受限应用场景(包括移动式肠道进食泵、微型泵和家用输液泵)的理想选择。
产品亮点
- 额定扭矩高达 100 mNm
- 紧凑型设计
- 可根据客户需求进行定制
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 特种润滑剂
部件号 | B16C-0-24 |
---|---|
电机直径 (mm) | 16 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +65 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +149 |
最大连续转矩 (mNm) | 100 |
最大连续转矩 (oz-in) | 14.16 |
重量 (g) | 30 |
重量 (oz) | 1.06 |
比率 | 24 |
最大连续输入功率 (W) | 0.4 |
效率 | 0.73 |
平均齿隙(无负荷时)(度) | 1.5 |
最大轴向力 (lbs) | 1.1 |
最大轴向力 (N) | 5 |
齿轮箱级数 | 3 |
最大压配力 (lbs) | 22.48 |
最大压配力 (N) | 100 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (lbs) | 1.1 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (N) | 5 |
最大推荐输入速度 (rpm) | 8000 |
最大静态转矩 (Nm) | 0.2 |
最大静态转矩 (oz-in) | 28.32 |
旋转方向 | Opposite |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_b16c.pdf | 规格 | ||
drawing_b16c.dxf | 2D 图纸 | ||
drawing_b16c.STEP | 3D 图纸 | ||
pr_new_B16C_compact_gearhead_cn.pdf | 新闻稿 | ||
brochure_new_B16C_gearbox_cn.pdf | 文件资料 |