K27 滚珠轴承微电机齿轮箱
K27 (滚珠轴承)
我们的 K27 正齿齿轮箱与我们的有刷直流空心杯电机可以组合起来为需要高效率的高要求应用场合提供一种单一的、工厂集成的解决方案。由于其正齿轮系布局,这种齿轮箱能够在与电机相同的轴线上提供输出。K27 减速器的固有设计提高了总效率、降低了噪音,而这正是很多应用场合的要求,比如医疗泵、安保与出入控制、奢侈品等。
产品亮点
- 欲了解更多参数资料,请通过资源中心下载完整参数规格表
- 以有竞争力的价位提供高精度性能
- 减速比范围为 6.2:1 到 2970:1
- 高功率重量比
- 提供滑动轴承和滚珠轴承选项
- 紧凑的设计
- 额定扭矩 0.4 Nm
- 可针对应用需求进行定制
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 特种润滑剂
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
部件号 | K27-2R-0-6.2 | K27-2R-0-18.6 | K27-2R-0-27.9 | K27-2R-0-55.7 | K27-2R-0-99.1 | K27-2R-0-198 | K27-2R-0-501 | K27-2R-0-979 | K27-2R-0-2970 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 | 1.0611 |
电机直径 (mm) | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 | -30 to +65 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 | -22 to +150 |
最大连续转矩 (mNm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
重量 (g) | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 18 |
重量 (oz) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.69 |
比率 | 6.2 | 18.6 | 27.9 | 55.7 | 99.1 | 198 | 501 | 979 | 2970 |
效率 | 65 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 | 40 |
平均齿隙(0.3 Nm时)(度) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
平均齿隙(无负荷时)(度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大轴向力 (lbs) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
最大轴向力 (N) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
长度 (in) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
长度 (mm) | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
齿轮箱级数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 |
最大压配力 (lbs) | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
最大压配力 (N) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (lbs) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (N) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
最大推荐输入速度 (rpm) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
最大静态转矩 (Nm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
最大静态转矩 (oz-in) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | ≠ |
轴向间隙 (μm) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 |
径向间隙 (μm) | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 | ≤ 20 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
K27 drawing | 2D 图纸 | ||
K27 3D drawing | 3D 图纸 | ||
K27 规格 | 规格 |