R13 滚珠轴承微电机齿轮箱
R13 (滚珠轴承)
我们的 R13 是一种采用行星布局的全金属齿轮箱,适用于需要在较小外壳内提供高扭矩的应用场合。由于其回差小,这种减速器特别适合用于满足各种应用场合的精密运动要求。除了行星齿轮系的优点外,其独特的轴承系统还提供了高强度,适合用于径向负荷较高的应用场合。
产品亮点
- 欲了解更多参数资料,请通过资源中心下载完整参数规格表
- 以有竞争力的价位提供高精度性能
- 减速比范围为 5.5:1 到 915:1
- 额定扭矩 0.25 Nm
- 紧凑的设计
- 可针对应用需求进行定制
- 提供滑动轴承和滚珠轴承选项
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 特种润滑剂
-
减少设计时间,立即选在线择您的电机
部件号 | R13-2R-0-5.5 | R13-2R-0-22 | R13-2R-0-30.2 | R13-2R-0-88 | R13-2R-0-121 | R13-2R-0-166 | R13-2R-0-352 | R13-2R-0-484 | R13-2R-0-665.5 | R13-2R-0-915 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电机直径 (in) | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 | 0.5109 |
电机直径 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 | -30 to +85 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 | -22 to +185 |
最大连续转矩 (mNm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
重量 (g) | 6 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 |
重量 (oz) | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 |
比率 | 5.5 | 22 | 30.25 | 88 | 121 | 166 | 352 | 484 | 665.5 | 915 |
效率 | 85 | 75 | 75 | 65 | 65 | 65 | 55 | 55 | 55 | 55 |
平均齿隙(0.3 Nm时)(度) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
平均齿隙(无负荷时)(度) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
最大轴向力 (lbs) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
最大轴向力 (N) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
长度 (in) | 0.57 | 0.73 | 0.73 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
长度 (mm) | 14.5 | 18.6 | 18.6 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 |
齿轮箱级数 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大压配力 (lbs) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
最大压配力 (N) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (lbs) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
最大径向力(距安装面 8 毫米) (N) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
最大推荐输入速度 (rpm) | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
最大静态转矩 (Nm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
最大静态转矩 (oz-in) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
旋转方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
轴向间隙 (μm) | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 | ≤ 50 |
径向间隙 (μm) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
R13 drawing | 2D 图纸 | ||
R13 3D drawing | 3D 图纸 | ||
R13 规格 | 规格 |