相关产品
R26HT 微型电机减速箱滚珠轴承
R26HT(滚珠轴承)
R26HT 齿轮箱是一种采用行星布局的全金属高扭矩齿轮箱,适用于需要在较小外壳内提供极高扭矩的应用。R26HT 的最大连续扭矩高达 4 Nm。 R26HT 采用动力机组优化设计,可承受高达 18,000 rpm 的高速输入,是高转速无刷直流电机的理想组合。
产品亮点
- 额定扭矩为 4 Nm
- 可用减速比为 24:1(可根据要求提供其他比例)
- 最大推荐输入转速为 18,000 rpm
- 紧凑型设计
- 提供定制服务
- 以极具竞争力的价位提供高精度性能
可用的定制
- 定制轴-平面、滚花、直径、长度
- 可应要求进行机械集成(外壳、前后法兰、主轴)
- 特种润滑剂
部件号 | R26HT-2R-0-24.1 |
---|---|
电机直径 (in) | 0.866 |
电机直径 (mm) | 22 |
工作环境温度范围 (°C) | -30 to +100 |
工作环境温度范围 (°F) | -22 to + 212 |
最大连续转矩 (mNm) | 4000 |
最大连续转矩 (oz-in) | 566 |
重量 (g) | 100 |
重量 (oz) | 3.53 |
比率 | 24.1 |
最大连续输入功率 (W) | 65 |
效率 | 85 |
平均齿隙(0.3 Nm时)(度) | 2 |
平均齿隙(无负荷时)(度) | 1 |
最大轴向力 (lbs) | 27 |
最大轴向力 (N) | 120 |
齿轮箱级数 | 2 |
最大压配力 (lbs) | 44 |
最大压配力 (N) | 500 |
最大径向力(距安装面 10 毫米) (lbs) | 40.46 |
最大径向力(距安装面 10 毫米) (N) | 180 |
最大推荐输入速度 (rpm) | 18000 |
最大静态转矩 (Nm) | 5 |
最大静态转矩 (oz-in) | 708 |
旋转方向 | = |
径向间隙(距法兰 10 毫米)(in) | < 0.00039 |
径向间隙(距法兰 10 毫米)(μm) | < 10 |
Document | Document Type | Language | File Type |
---|---|---|---|
specifications_r26ht_cn.pdf | 规格 | ||
drawing_r26ht.DXF | 2D 图纸 | ||
drawing_r26ht.STEP | 3D 图纸 | ||
pr_R26HT_gearhead_pairs_with_BLDC_motors_cn.pdf | 新闻稿 |