应用挑战
为了顺利完成整形外科手术,整形外科手术锯必须具备动力强、效率高、重量轻等特性。
Portescap 的有槽无刷直流产品系列能够准确满足大功率手术锯的需求。 Portescap 有槽无刷直流电机的电磁线圈设计提供了更高的峰值扭矩,减小骨钻设备的尺寸,使外科医生更舒适的使用,同时保证钻透更厚更致密的骨质。 Portescap 的有槽无刷电机具有高的效率,能够更大程度地延长电池寿命,而且这种电机是可灭菌的,可耐受 1,000 多次高压灭菌循环。其超长寿命降低了终端用户的使用成本。
电机优势
- 高扭矩密度帮助使用体积小、重量轻的组件满足更严苛的要求
- 优异的速度响应适用于从锯切到钻孔和扩孔的各种应用场合
- 1,000+ 次的高压灭菌可靠性延长了仪器寿命并降低了维护成本
- 定制的输出轴和壳体接口配置
- 高的效率减小了电池容量、延长了运行时间
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4023) | 22.15 | 0.872 | 1300 | 1104 | 833 | 118 | 14.48 | 16007 | 2266 | 67.69 | 9.59 | |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N4024) | 22.15 | 0.872 | 1250 | 12851 | 88.8 | 12.6 | 14.52 | 1534.5 | 217.3 | 6.42 | 0.91 | |
小骨电机 英寸有槽无刷直流电机 (B0912N1016) | 22.15 | 0.872 | 1053 | 38633 | 29.4 | 4.16 | 14.48 | 564.6 | 80 | 2.37 | 0.34 | |
无刷有槽直流微电机 (B1112A4) | 27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 | |
手术电机方案 (B1210N1027) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 | |
手术电机方案 (B1210N1021) | 31.5 | 1.24 | 1267 | 16800 | 83.1 | 11.77 | 16.1 | 1365.4 | 193.4 | 5.41 | 0.77 | |
手术电机方案 (B1210N1023) | 31.5 | 1.24 | 760 | 15700 | 95.9 | 13.58 | 11.19 | 1660.8 | 235.2 | 8.88 | 1.26 |
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 30 | 1.18 | 165 | 133.5 | 18.9 | 30000 | 256 | 9.030144 |