应用挑战
无论是吸脂术还是皮肤移植器械,塑料手术工具都必须具备精确、符合人体工学和高效率等特点。 品种齐全的 Portescap 微型电机为外科医生提供了优异手术结果所需的动力、速度和控制。
Portescap 的高功率密度可定制电机能通过更小的空间、更轻的组件提供更高的功率和速度。 另外,Portescap 的编码器和霍尔传感器选项能够为手术提供准确的速度和扭矩控制。 而且,能够耐受 1,000 多次高压灭菌循环的优异特性延长了器械寿命,降低了最终客户的器械总成本。
电机优势
- 轻量化、紧凑型解决方案提供了符合人体工学的移动性和手术部位视线
- 高扭矩和高速度保证快速高效率地完成手术
- 精确控制带来的一致平稳和可靠运行
- 可耐受 1,000+ 次高压灭菌循环的可灭菌器械帮助终端用户降低总成本
- 空心轴电机和减速电机选项能够以符合人体工学的方式通过手术器械抽吸和排出组织
- 设计和材料能够降低运转温升和更大程度地提高外科医生舒适度
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 22 | 0.866 | 180 | 51 | 7.2 | 60000 | 140 | 4.94 | |
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 30 | 1.18 | 165 | 133.5 | 18.9 | 30000 | 256 | 9.030144 |
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
无刷有槽直流微电机 (B0512N4080) | 12.7 | 0.5 | 340 | 13385 | 37.9 | 5.4 | 2.56 | 445.3 | 63.1 | 15.51 | 2.2 | |
无刷有槽直流微电机 (B0512N4081) | 12.7 | 0.5 | 165 | 12800 | 41.6 | 5.9 | 1.35 | 518.9 | 73.5 | 32.23 | 4.56 | |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4041) | 16.51 | 0.65 | 643 | 7353 | 116.5 | 16.5 | 4.37 | 1846 | 261.4 | 28 | 3.97 | |
无刷有槽直流微电机 (B0614H4042) | 16.51 | 0.65 | 450 | 4082 | 126.8 | 18 | 2.63 | 1197 | 169.6 | 50.54 | 7.16 |
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16DCT Athlonix - 稀有金属 | 16 | 0.63 | 10079 | 28.6 | 4.3 | 17.14 | 2.43 | 5.45 | 0.77 | 54.26 | 7.68 |
推荐直线步进电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(额定电流下)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (N) | 最小保持力(未通电)(0.001 英寸(0.0254 毫米)时)/步长 (oz) | 行程长度,典型值 (in) | 行程长度,典型值 (mm) | 直线行程精度 | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35DBM-K | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 0.67 | 17 | ± 1 步长 | |
35DBM-L | 35.94 | 1.415 | 112 | 403 | 40 | 144 | 2.5 | 63.5 | ± 1 步长 |