应用挑战
随着机器人手术变得越来越广泛地用于传统整形外科到微创全身外科的不同外科手术,设备设计师需要更多种类型的电机用于一系列不同的应用。Portescap 广泛的电机技术和驱动器产品组合以及外科应用方面的丰富经验使我们成为客户机器人开发需求的全面供应商。
Portescap 的可消毒无刷直流产品系列可为任何内窥镜、关节镜或整形外科末梢执行器提供高转速、高扭矩和高精确度的电机。
对于关节控制、关节结合、触觉或消毒区域外其他驱动的运动要求而言,Portescap 范围广泛的微型电机系列可提供机器人运动控制所需的精确定位,包括空心杯和铁芯杯有刷直流线性步进电机和其他电机技术。
我们的电机已应用于各种手术机器人应用,包括:自主运行和半自动机器人手术系统、机器人辅助手术设备(RASD)、智能手持式工具以及引导与导航系统。
电机优势
- 高速、高扭矩、反馈和精确位置控制
- 可定制的机械接口使电机能够无缝地集成到最终器械中
- 可定制的电磁线圈设计能够精确提供所需的电机扭矩和速度性能
- 标准可消毒手术电机经过设计和测试,可经受 1000 多次消毒循环,而定制产品可设计为经受 3000 多次循环
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | 最大电机速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 38950 | 200 | 23 | 8.1 | 1.13 | 5.94 | 0.83 | 60000 | |
16ECP24 | 16 | 0.63 | 17600 | 66 | 6.8 | 4 | 0.57 | 9.29 | 1.32 | 20000 | |
16ECP24-2A | 16 | 0.63 | 8700 | 56 | 4.6 | 4 | 0.57 | 9.29 | 1.32 | 12000 | |
22ECA60 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 22 | 0.866 | 34500 | 200 | 180 | 51 | 7.2 | 6.6 | 0.935 | 60000 | |
30ECA64 可高温高压灭菌型无刷无槽直流电机 | 30 | 1.18 | 16488 | 700 | 165 | 133.5 | 18.9 | 8.6 | 1.22 | 30000 | |
40ECP44 | 40 | 1.57 | 26500 | 1410 | 150 | 120 | 17 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 26310 | 1450 | 420 | 150.2 | 21.3 | 9.11 | 1.29 | 30000 | |
22ECT35 Ultra EC | 22 | 0.866 | 12400 | 100 | 34 | 20 | 2.83 | 27.31 | 3.87 | 20000 | |
30ECT90 Ultra EC | 30 | 1.181 | 22100 | 1050 | 244 | 225 | 31.86 | 21.11 | 2.99 | 25000 | |
30ECT64 Ultra EC | 30 | 1.181 | 28550 | 575 | 187 | 137 | 19.4 | 20.48 | 2.9 | 30000 |
推荐无刷有槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载电流,典型值 (mA) | 空载速度 (rpm) | 连续堵转转矩 (mNm) | 连续堵转转矩 (oz-in) | 连续堵转电流 (A) | 峰值转矩 (mNm) | 峰值转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
关节镜刨刀高转速减速电机(B0614A4) | 16.51 | 0.65 | 933 | 13710 | 81.48 | 11.54 | 4.95 | 1705 | 241 | 29.9 | 4.24 | |
无刷有槽直流微电机 (B0512A1) | 12.7 | 0.5 | 269 | 97400 | 9.5 | 1.34 | 3.63 | 176.1 | 24.9 | 4.92 | 0.7 | |
多工具外科手术电机 (B0810A1) | 20.35 | 0.8 | 705 | 26700 | 21.4 | 3.03 | 7.75 | 198 | 28.1 | 3.22 | 0.456 | |
无刷有槽直流微电机 (B1112A4) | 27.94 | 1.1 | 1487 | 1053 | 937.1 | 132.7 | 13.5 | 14231 | 2015 | 118.7 | 16.81 | |
B2010A4 - 磨骨外科手术用减速电机 | 49.78 | 1.96 | 1010 | 290 | 6526.6 | 923.4 | 6.42 | 76966.2 | 10898.6 | 1067.2 | 151.3 |