应用挑战
工业、安保和航空航天等领域的监控应用经常使用配有自动光学控制的摄像机镜头。精密电机通常用于控制光学系统的变焦、聚焦和光圈功能来获得清晰的移动目标图像。自动光学控制是长时间要求不断调节或因位置原因而无法进行手动操作状况下常使用的方法。Portescap电机具有高的效率、轻量级封装以及-40℃至60℃的大范围工作温度等特性,是需要不断移动和极具挑战环境应用的理想之选。
电机优势
- 效率高、轻量级封装.
- 紧凑尺寸、更高的扭矩密度.
- 可承受极端工作温度.
减少设计时间,立即选在线择您的电机
推荐有刷直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 空载速度 (rpm) | 空载电流,典型值 (mA) | 输出功率 (W) | 标称电压下的堵转转矩 (mNm) | 标称电压下的堵转转矩 (oz-in) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 扭矩常数 (mNm/A) | 扭矩常数 (oz-in/A) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10NS61 Athlonix | 10 | 0.394 | 10700 | 11 | 0.7 | 0.76 | 0.11 | 0.9 | 0.13 | 7.7 | 1.09 | |
16N78 Athlonix | 16 | 0.63 | 9270 | 90 | 5.4 | 13.6 | 1.93 | 6.9 | 0.98 | 27.7 | 3.92 | |
22DCP - Athlonix - 石墨 | 22 | 0.866 | 10889 | 132.6 | 4.3 | 17.65 | 2.5 | 6.23 | 0.88 | 41.01 | 5.81 | |
22N78 Athlonix | 22 | 0.866 | 9075 | 28 | 13 | 66 | 9.35 | 15.7 | 2.22 | 72 | 10.2 |
推荐无刷无槽直流电机
模型 | 电机直径 (mm) | 电机直径 (in) | 最大连续机械功率(25 摄氏度条件下) (W) | 最大连续转矩 (mNm) | 最大连续转矩 (oz-in) | 最大电机速度 (rpm) | 重量 (g) | 重量 (oz) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12ECP48 Ultra EC | 12 | 0.47 | 23 | 8.1 | 1.13 | 60000 | 30 | 1.06 | |
40ECP44 | 40 | 1.57 | 150 | 120 | 17 | 30000 | 230 | 8.11 | |
40ECP55 | 40 | 1.57 | 420 | 150.2 | 21.3 | 30000 | 240 | 8.47 | |
16ECP24 | 16 | 0.63 | 6.8 | 4 | 0.57 | 20000 | 31 | 1.09 | |
16ECP24-2A | 16 | 0.63 | 4.6 | 4 | 0.57 | 12000 | 24 | 0.85 |
推荐齿轮箱
模型 | 电机直径 (in) | 电机直径 (mm) | 效率 | 最大静态转矩 (Nm) | 最大静态转矩 (oz-in) | 最大推荐输入速度 (rpm) | Shop |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R10 (滑动轴承) | 0.393 | 10 | 90 | 0.15 | 21 | 10000 | |
R22 (滚珠轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 | |
R22 (滑动轴承) | 0.8646 | 22 | 80 | 2 | 283 | 5000 |